FL SWITCH 2008F
-
Industrial Ethernet Switch
1106707
Managed Switch 2000 серия, 8 порты RJ45 10/100 Мбит/с, cтепень защиты: IP30, Температура окружающей среды (при экспл.): 0 °C ... 60 °C, Диапазон напряжения питания: 18 В DC ... 32 В DC, PROFINET Conformance Class A, Процесс разработки сертифицирован в соответствии с МЭК 62443-4-1, Изделие сертифицировано по МЭК 62443-4-2, Изделие готовится к соответствию требованиям Закона о киберустойчивости (CRA)
Доступно для бесплатного скачивания.
Загрузки
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Клиент DHCP, сервер DHCP (на базе порта)
Unmanaged Mode
RSTP
Клиент MRP
VLAN
Модуль памяти настроек конфигурации
Управление через сеть Интернет, SNMP
Простые ввод в эксплуатацию и конфигурирование с ПО FL NETWORK MANAGER
Подходит для сетей PROFINET и EtherNet/IP™