The signal light with integrated touch function is intended for signaling functional states and enables interaction with the machine or system. The adaptive touch sensitivity, which adapts to the ambient conditions, ensures high reliability. Многоцветная светодиодная сигнальная лампа имеет прочный корпус, устойчивый к УФ-излучению, с резьбой M22 для крепления. Устройство подключается через 5-контактный штекерный соединитель М12 и может управляться с помощью положительного или отрицательного переключения.
PSD-SL RGB/TB-P
-
Комбинированное сигнальное устройство
1691146
LED signal light with touch function, 6 colors, 1 output, 24 V DC, point design
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Функционально-ориентированная сигнализация
Ambient-adaptive touch sensor
Четкая маркировка состояний системы
Быстрые и простые монтаж и установка
Прочная конструкция