EMG 22-REL/KSR-G 24/TRP 5
-
Комбинированное реле
2949790
Релейный модуль с миниатюрными реле, со встроенной схемой управления на базе p-n-p-транзисторов, для малых управляющих токов, материал контактов AgNi: для коммутации нагрузок от средних до высоких, 1 перекл. контакт, управл. напряжение 5 В DC
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Малый управляющий ток (клемма В) от 0,5 мА в зависимости от типа
Надежная развязка между стороной обмотки и контактной стороной
Встроенная входная схема и схема подавления помех
Положительный или отрицательный управляющий ток в зависимости от типа