Клемма предназначена для установки внутри станции Inline. При достижении распределителем потенциалов максимальной нагрузки по току UL можно применять данную клемму для запитывания логических цепей. Для этого подайте на клемму напряжение 24 В пост. тока (U24В). Данное напряжение является источником напряжения логической схемы (UL) и цепи питания аналоговых клемм (UANA). Дополнительно клеммный блок дает возможность подведения главного напряжения 24 В пост. тока (UM) и напряжения сегментов 24 В пост. тока (US). Особенности - возможна подача необходимого для уровня малого сигнала напряжения в 24 В пост. тока на станции Inline - индикация диагностики
IB IL 24 PWR IN/R
-
Модуль Inline
2742764
Клеммные модули Inline для питания или подачи добавочного напряжения, без принадлежностей, 24 В DC
Подробная информация о продукте
| Конструкция | модульный |
| Inline | |
| Количество штекеров | 4 |
| Изоляционные характеристики | |
| Степень защиты | III (МЭК 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Модуль | |
| Код ID (десят.) | none |
| Идентификационный код (шестнадцатеричн.) | нет |
| Длина регистра | 0 бит |
| Потребность в параметрических данных | 0 байт |
| Потребность в конфигурационных данных | 0 байт |
| Испытательный участок | Напряжение питания логической схемы 7,5 В, аналоговой схемы 24 В / заземление 500 В AC 50 Гц 1 мин |
| Питание логической схемы 7,5 В, аналоговой схемы 24 В / основное напряжение питания 24 В, питание сегмента 24 В 500 В AC 50 Гц 1 мин | |
| Основное напряжение питания 24 В, питание сегмента 24 В / заземление 500 В AC 50 Гц 1 мин | |
| Защитная схема | Защита от перемены полярности, от перенапряжения и от перегрузки (с помощью предохранителя) |
| Предохранитель | Автоматический выключатель с тепловым расцепителем, входит в комплект поставки |
| Питание | |
| Напряжение на периферийном устройстве | 24 В DC |
| Диапазон напряжений периферийных устройств | 19,2 В DC ... 30 В DC (включая все отклонения и коэффициент пульсации) |
| Остаточная пульсация | ± 1,2 В |
| Потребляемый ток, макс. | 8 A |
| Потенциалы | |
| Потребляемая мощность | макс. 2,55 Вт (Прибор, общ.) |
| Потенциалы: Подача напряжения 24 В (U24V) для получения UL и UANA | |
| Электропитание | 24 В DC (С помощью штекера Inline) |
| Диапазон напряжения питания | 19,2 В DC ... 30 В DC (включая все отклонения и коэффициент пульсации) |
| Потребление тока | макс. 1,25 A DC (при номинальном напряжении; сост. из: 0,75 A DC для питания логической схемы и 0,5 A DC для аналогового напряжения питания) |
| мин. 12 мА DC (при номинальном напряжении) | |
| Потенциалы: Питание логической схемы (UL) | |
| Электропитание | 7,5 В DC (с помощью регулятора напряжения) |
| Потенциалы: Питание аналоговых модулей (UANA) | |
| Электропитание | 24 В DC |
| Диапазон напряжения питания | 19,2 В DC ... 30 В DC (включая все отклонения и коэффициент пульсации) |
| Потенциалы: Напряжение питания главной цепи (UM) | |
| Электропитание | 24 В DC (С помощью штекера Inline) |
| Диапазон напряжения питания | 19,2 В DC ... 30 В DC (включая все отклонения и коэффициент пульсации) |
| Потенциалы: Питание сегментных цепей (US) | |
| Электропитание | 24 В DC (С помощью штекера Inline) |
| Диапазон напряжения питания | 19,2 В DC ... 30 В DC (включая все отклонения и коэффициент пульсации) |
| Соединительный штекер Inline | |
| Тип подключения | Пружинный зажим |
| Сечение жесткого провода | 0,08 мм² ... 1,5 мм² |
| Сечение гибкого провода | 0,08 мм² ... 1,5 мм² |
| Сечение провода AWG | 28 ... 16 |
| Локальная шина Inline | |
| Тип подключения | Распределитель Inline |
| Скорость передачи данных | 500 кбит/с / 2 Мбит/с (возможно использование в станциях Inline с данными скоростями передачи) |
| Чертеж |
|
| Ширина | 48,8 мм |
| Высота | 119,8 мм |
| Глубина | 71,5 мм |
| Цвет | зеленый |
| Условия окружающей среды | |
| Степень защиты | IP20 |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -25 °C ... 55 °C |
| Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -25 °C ... 85 °C |
| Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | 75 % ... 85 % |
| Допустимая влажность воздуха (хранение / транспортировка) | 75 % ... 85 % |
| Тип монтажа | Установка на монтажную рейку |
| Номер артикула | 2742764 |
| Упаковочная единица | 1 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Ключ изделия | DRI123 |
| GTIN | 4017918877170 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 163,1 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 163,1 g |
| Номер таможенного тарифа | 85389091 |
| Страна происхождения | DE |
| EU REACH SVHC | |
| Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Совместимые изделия
ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»
A15M2A8, г. Алматы; Офис 14, ул. Масанчи, 98А