линейка изделий COMBICON Terminals L
cечение 6 мм2
размер шага 7,5 мм
тип подключения Рычажный зажим push-in
тип монтажа Пайка волной
Клемма для монтажа на печатные платы, номинальный ток: 41 A, расчетное напряжение (III/2): 1000 В, номинальное сечение: 6 мм2, количество рядов: 1, число контактов в ряду: 4, cемейство изделий: LPT 6/, размер шага: 7,5 мм, тип подключения: Рычажный зажим push-in, монтаж: Пайка волной, направление подключения проводник/печатная плата: 0 °, цвет: многоцветный, Расположение контактов: Зигзагообр. разводка выводов M, Длина выводов [P]: 3,6 мм, Форма упаковки: в картонной коробке