SPT 16/ 2-V-10,0-ZBV BK/RD
-
Клеммы для печатной платы
1775330
Клемма для монтажа на печатные платы, номинальный ток: 76 A, расчетное напряжение (III/2): 1000 В, номинальное сечение: 16 мм2, количество потенциалов: 2, количество рядов: 1, число контактов в ряду: 2, cемейство изделий: SPT 16/..-V, размер шага: 10 мм, тип подключения: Пружинный зажим Push-in, монтаж: Пайка волной, направление подключения проводник/печатная плата: 90 °, цвет: многоцветный, Расположение контактов: Зигзагообр. разводка выводов W, Длина выводов [P]: 4,1 мм, количество паечных выводов на потенциал: 3, Форма упаковки: в картонной коробке
Подробная информация о продукте
Тип изделия | Клемма для монтажа на печатные платы |
Серия изделий | SPT 16/..-V |
Линейка изделий | COMBICON Terminals XL |
Конструкция | Устанавливаемые в ряд клеммы для печатного монтажа |
Полюсов | 2 |
Размер шага | 10 мм |
Количество точек подключения | 2 |
Количество рядов | 1 |
Количество потенциалов | 2 |
Расположение выводов | Зигзагообр. разводка выводов W |
Количество паечных выводов на потенциал | 3 |
Свойства | |
Номинальный ток IN | 76 A |
Номинальное напряжение UN | 1000 В |
Расчетное напряжение (III/3) | 1000 В |
Расчетное импульсное напряжение (III/3) | 8 кВ |
Расчетное напряжение (III/2) | 1000 В |
Расчетное импульсное напряжение (III/2) | 8 кВ |
Расчетное напряжение (II/2) | 1000 В |
Расчетное импульсное напряжение (II/2) | 6 кВ |
Технология подключения | |
Конструкция | Устанавливаемые в ряд клеммы для печатного монтажа |
Номинальное сечение | 16 мм² |
Соединение провода | |
Тип подключения | Пружинный зажим Push-in |
Сечение жесткого провода | 0,75 мм² ... 16 мм² (Подсоединение кабеля при открытой точке подключения) |
0,75 мм² ... 16 мм² (Зажим push-in) | |
Сечение гибкого провода | 0,75 мм² ... 16 мм² |
Сечение проводника AWG | 20 ... 4 |
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, без пластмассовой втулки | 0,75 мм² ... 16 мм² |
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником и изолирующим хомутом | 0,75 мм² ... 10 мм² |
2 гибких проводника одинакового сечения с наконечником TWIN с пластиковой втулкой | 0,75 мм² ... 4 мм² |
Длина снятия изоляции | 18 мм |
Тип монтажа | Пайка волной |
Расположение выводов | Зигзагообр. разводка выводов W |
Данные о материале - контакт | |
Указание | Соответствие WEEE/RoHS, без контакта согласно МЭК 60068-2-82/JEDEC JESD 201 |
Материал, контакт | Сплав меди |
Качество поверхности | гальваническое лужение |
Металлическая поверхность точки подключения (внешнее покрытие) | Олово (10 - 16 мкм Sn) |
Металлическая поверхность зоны пайки (покрытие) | Олово (10 - 16 мкм Sn) |
Данные о материале - корпус | |
Цвет (Корпус) | многоцветный () |
Изоляционный материал | PA |
Группа изоляционного материала | I |
CTI согласно МЭК 60112 | 600 |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
Число воспламеняемости от тела накала GWFI согласно EN 60695-2-12 | 850 |
Температура воспламеняемости от тела накала GWIT согласно EN 60695-2-13 | 775 |
Температура при испытании твердости вдавливанием шарика согласно EN 60695-10-2 | 125 °C |
Чертеж |
|
Размер шага | 10 мм |
Ширина [w] | 21,8 мм |
Высота [h] | 35,4 мм |
Длина [l] | 24,7 мм |
Высота | 31,3 мм |
Длина вывода под пайку [P] | 4,1 мм |
Размеры штыря | 1,2 x 1 мм |
Дизайн печатных плат | |
Расстояние между штырями | 15 мм |
Диаметр отверстий | 1,7 мм |
Испытание на повреждение и расшатывание проводника | |
Спецификации по испытанию | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
Результат | Испытание пройдено |
Испытание на растяжение | |
Спецификации по испытанию | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
Сечение провода / тип кабеля / растягивающее усилие, уставка / фактическое значение | 0,75 мм² / жесткий / > 30 Н |
0,75 мм² / гибкий / > 30 Н | |
16 мм² / жесткий / > 100 Н | |
16 мм² / гибкий / > 100 Н |
Испытание на нагрев | |
Спецификации по испытанию | DIN EN МЭК 60947-7-4 (VDE 0611-7-4):2019-10 |
Требования, испытание на нагревание | Сумма температуры окружающей среды и нагрева соединительной клеммы печатной платы не должна превышать верхний предел температуры. |
Стойкость к кратковременным токам | |
Спецификации по испытанию | DIN EN МЭК 60947-7-4 (VDE 0611-7-4):2019-10 |
Сопротивление изоляции | |
Спецификации по испытанию | DIN EN 60512-3-1:2003-01 |
Сопротивлением изоляции между соседними полюсами | > 5 МОм |
Воздушные зазоры и пути утечки | | |
Спецификации по испытанию | DIN EN МЭК 60947-7-4 (VDE 0611-7-4):2019-10 |
Группа изоляционного материала | I |
Стойкость к токам утечки (DIN EN 60112 (VDE 0303-11)) | CTI 600 |
Расчетное напряжение изоляции (III/3) | 1000 В |
Расчетное импульсное напряжение (III/3) | 8 кВ |
минимальное значение воздушного зазора - негомогенное поле (III/3) | 8 мм |
минимальное значение пути утечки (III/3) | 12,5 мм |
Расчетное напряжение изоляции (III/2) | 1000 В |
Расчетное импульсное напряжение (III/2) | 8 кВ |
минимальное значение воздушного зазора - негомогенное поле (III/2) | 8 мм |
минимальное значение пути утечки (III/2) | 8 мм |
Расчетное напряжение изоляции (II/2) | 1000 В |
Расчетное импульсное напряжение (II/2) | 6 кВ |
минимальное значение воздушного зазора - негомогенное поле (II/2) | 5,5 мм |
минимальное значение пути утечки (II/2) | 5,5 мм |
Испытание на вибростойкость | |
Спецификации по испытанию | DIN EN 60068-2-6:1996-05 |
Частота | 10 - 150 - 10 Гц |
Скорость развертки | 1 октава/мин. |
Амплитуда | 0,35 мм (10 Гц ... 60,1 Гц) |
Ускорение | 5г (60,1 Гц ... 150 Гц) |
Продолжительность испытания на 1 ось | 2,5 ч |
Направление испытания | X-, Y- и Z-ось |
Испытание нитью накала | |
Спецификации по испытанию | DIN EN 60695-2-10 (VDE 0471-2-10):2014-04 |
Температура | 850 °C |
Время воздействия | 5 c |
Снижение эффективности от времени | |
Спецификации по испытанию | DIN EN МЭК 60947-7-4 (VDE 0611-7-4):2019-10 |
Условия окружающей среды | |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 105 °C (В зависимости от кривой тока нагрузки по току/изменения характеристик) |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 70 °C |
Относительная влажность воздуха (хранение/транспорт) | 30 % ... 70 % |
Температура окружающей среды (при монтаже) | -5 °C ... 100 °C |
Форма упаковки | в картонной коробке |
Номер артикула | 1775330 |
Упаковочная единица | 50 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 50 Количество |
Указание | Позаказное производство (возврат невозможен) |
Ключ изделия | AAOBCB |
GTIN | 4046356525367 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 16,064 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 16,044 g |
Номер таможенного тарифа | 85369010 |
Страна происхождения | BG |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27460101 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002643 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Отсутствие опасных веществ, превышающих предельные значения
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
EF3.0 Изменение климата | |
CO2e кг | 0,179 кг CO2e |
Преимущества для вас
Зажим Push-in быстрого подключения без использования инструментов
Заданное прижимное усилие обеспечивает долговременную стабильность замыкания контакта
Клеммный контакт открывается при помощи зафиксированной отвертки для удобного подключения проводов
Неограниченный допуск UL в отношении напряжения 600 В благодаря компактному расположению штыревых выводов в шахматном порядке
Вертикальное подключение обеспечивает многорядное расположение на печатной плате
ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»
A15M2A8, г. Алматы; Офис 42, ул. Масанчи, 98А