PTSPL-6/1-2X2 2,9 R32 - Клеммы для печатной платы
1704837

Клемма для монтажа на печатные платы, номинальный ток: 41 A, номинальное сечение: 6 мм2, количество потенциалов: 1, количество рядов: 1, число контактов в ряду: 1, cемейство изделий: PTSPL 6/.., размер шага: 0 мм, тип подключения: Пружинный зажим Push-in, монтаж: сквозной монтаж / пайка волной припоя, направление подключения проводник/печатная плата: 0 °, цвет: цвет меди, Расположение контактов: Линейное расположение выводов, Длина выводов [P]: 2,9 мм, количество паечных выводов на потенциал: 4, Форма упаковки: Лента шириной 32 мм

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Высокая эффективность без изолятора: оптимальное решение для простой интеграции в процессы пайки SMT
Не требующая использования инструментов пружинная конструкция позволяет быстро подключать провода с кабельными наконечниками и луженые провода
Заданное прижимное усилие обеспечивает долговременную стабильность замыкания контакта