Содержание, которое Вы просматриваете, относится к Казахстан. Посмотреть содержание для Соединенные Штаты | Выбрать другую страну

PTSM 0,5/ 7-2,5-H SMD WH R44 - Клеммы для печатной платы
1814689

Клемма для монтажа на печатные платы, номинальный ток: 6 A, расчетное напряжение (III/2): 160 В, номинальное сечение: 0,5 мм2, количество потенциалов: 7, количество рядов: 1, число контактов в ряду: 7, cемейство изделий: PTSM 0,5/..-H-SMD WH, размер шага: 2,5 мм, тип подключения: Пружинный зажим Push-in, монтаж: SMD пайка, направление подключения проводник/печатная плата: 0 °, цвет: сигнальный белый, Расположение контактов: Линейные размеры планшета, количество паечных выводов на потенциал: 1, Форма упаковки: Лента шириной 44 мм

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Исполнение в белом цвете: устойчивость цвета при пайке и при использовании
Зажим Push-in быстрого подключения без использования инструментов
Заданное прижимное усилие обеспечивает долговременную стабильность замыкания контакта
Высокая предельная токовая нагрузка 6 А при очень маленьких размерах
Предназначены для интеграции в процессы пайки SMT
Дополнительные паечные анкеры снижают механическую нагрузку на точки пайки