линейка изделий COMBICON Terminals XS
cечение 0,5 мм2
размер шага 2,5 мм
тип подключения Пружинный зажим Push-in
тип монтажа SMD пайка
Форма упаковки Лента шириной 44 мм
клемма для печатных плат, номинальный ток: 6 A, расчетное напряжение (III/2): 160 В, номинальное сечение: 0,5 мм2, количество потенциалов: 2, количество рядов: 1, число контактов в ряду: 2, cемейство изделий: PTSM 0,5/..-V-SMD, размер шага: 2,5 мм, тип подключения: Пружинный зажим Push-in, монтаж: SMD пайка, направление подключения проводник/печатная плата: 90 °, цвет: черный, Расположение контактов: Линейные размеры планшета, количество паечных выводов на потенциал: 1, Форма упаковки: Лента шириной 44 мм