Содержание, которое Вы просматриваете, относится к Казахстан. Посмотреть содержание для Соединенные Штаты | Выбрать другую страну

PTQ 0,3/ 2-2,5 THR R32 - Клеммы для печатной платы
1702610

Клемма для монтажа на печатные платы, номинальный ток: 4 A, расчетное напряжение (III/2): 160 В, номинальное сечение: 0,34 мм2, количество потенциалов: 2, количество рядов: 1, число контактов в ряду: 2, cемейство изделий: PTQ 0,3/..-THR, размер шага: 2,5 мм, тип подключения: Ножевые контакты, монтаж: сквозной монтаж / пайка волной припоя, направление подключения проводник/печатная плата: 0 °, цвет: черный, Расположение контактов: Зигзагообр. разводка выводов W, Длина выводов [P]: 2 мм, количество паечных выводов на потенциал: 1, Форма упаковки: Лента шириной 32 мм. Подходит для CAT 5

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Подключение без предварительной обработки провода для значительной экономии времени
Ножевые клеммы QUICKON для обслуживания пальцем обеспечивают возможность повторного подключения провода
Предназначены для интеграции в процессы пайки SMT
Поставляются в лентах согласно МЭК 60286-3 для систем автоматизированного монтажа
Цапфы для защиты от проворачивания снижают механическую нагрузку на точки пайки
Соответствие требованиям CAT5 согласно EN 50173 и ISO/МЭК 11801