Клемма для монтажа на печатные платы, номинальный ток: 232 A, расчетное напряжение (III/2): 1000 В, номинальное сечение: 95 мм2, количество потенциалов: 1, количество рядов: 1, число контактов в ряду: 1, cемейство изделий: MKDSP 95/..-F, размер шага: 20 мм, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, форма головки винта: T40 Torx®, монтаж: Пайка волной, направление подключения проводник/печатная плата: 0 °, цвет: зеленый, Расположение контактов: Линейное расположение выводов, Длина выводов [P]: 4 мм, количество паечных выводов на потенциал: 6, Форма упаковки: в картонной коробке