IDC 0,3/10-3,81 - Клеммы для печатной платы
1706251

Клемма для монтажа на печатные платы, номинальный ток: 5 A, расчетное напряжение (III/2): 160 В, номинальное сечение: 0,34 мм2, количество потенциалов: 10, количество рядов: 1, число контактов в ряду: 10, cемейство изделий: IDC 0,3, размер шага: 3,81 мм, тип подключения: Ножевые контакты, монтаж: Пайка волной, направление подключения проводник/печатная плата: 0 °, цвет: зеленый, Расположение контактов: Линейное расположение выводов, Длина выводов [P]: 3,4 мм, количество паечных выводов на потенциал: 1, Форма упаковки: в картонной коробке

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Подключение без предварительной обработки провода для значительной экономии времени
Интуитивно-понятное управление благодаря цветным контрастным нажимным кнопкам