SH-8EPS48A8LB4X
-
Кабельный разъем
1244515
M23, Кабельный разъем, серия: SH, прямой, длинный, экранирован.: есть, Винтовое крепление, Полюсов: 8+4+PE, тип контакта: Штифт, Oбжимное соединение, диапазон диаметра кабеля: 7,5 мм ... 9 мм, Артикул не содержит свинца согласно директиве RoHS II без исключения 6c (Pb< 0,1% )
Подробная информация о продукте
Указания по заказу: | Обжимные контакты, 8 x Ø 1 мм, 5 x Ø 2 мм, заказываются отдельно |
Указания по безопасности | |
Указания по безопасности | ОСТОРОЖНО! Не допускается подсоединять или разъединять штекерные соединители, если токоведущие части находятся под напряжением. Несоблюдение правил и ненадлежащее использование могут привести к травмам и/или повреждению имущества. |
• ОСТОРОЖНО! Вводить в эксплуатацию только технически безупречные изделия. Изделия необходимо регулярно проверять на повреждения. Немедленно выводить из эксплуатации неисправные изделия. Поврежденные изделия подлежат замене. Ремонт невозможен. | |
• ОСТОРОЖНО! Устанавливать и эксплуатировать изделие разрешается только квалифицированному персоналу при учете следующих указаний по безопасности. Квалифицированный персонал должен владеть основами электротехники. Он должен быть в состоянии распознавать опасности и избегать их. Соответствующий символ на упаковке указывает на то, что для установки и эксплуатации требуется квалифицированный персонал. | |
• Продукты предназначены для использования в установках, устройствах управления и электрических приборах. | |
• При эксплуатации штекерных соединителей вне помещений необходимо обеспечить специальную защиту от погодных воздействий. | |
• Готовые изделия не подлежат манипуляции или ненадлежащему вскрытию упаковки. | |
• Использовать только ответные части штекеров, соответствующие заданным в технических данных стандартам (например, приведенные в принадлежностях к изделию на сайте phoenixcontact.com/products). | |
• При непосредственном использовании продукции с изделиями других производителей ответственность несет пользователь. | |
• При рабочем напряжении > 50 В AC электропроводящие корпуса разъемов должны быть заземлены | |
• Следите за тем, чтобы защитное и функциональное заземление были подключены соответствующим образом. | |
• При объединении нескольких цепей в одном кабеле и/или соединителе следует соблюдать требования VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2 и DIN EN 60204/11.98 § 14.1.3 | |
• Использовать только рекомендуемые компанией Phoenix Contact инструменты | |
• Необходимо учитывать инструкцию по установке / монтажу, которая имеется в разделе загрузок на странице изделия phoenixcontact.com/products. | |
• Эксплуатировать штекерный соединитель только в полностью вставленном и заблокированном состоянии. | |
• Обратить внимание, что при прокладке проводников растягивающая нагрузка на штекеры не превышает установленных границ. | |
• Соблюдайте минимальный радиус изгиба проводника. Прокладывайте проводник, не скручивая его. | |
• Штекерный соединитель нагревается при нормальной эксплуатации. В зависимости от окружающих условий поверхность штекера может значительно нагреваться. В этом случае пользователь несет ответственность за нанесение предупреждений (пример DIN EN ISO 13732-1:2008-12). |
Тип изделия | Круглый штекерный соединитель (со стороны кабеля) |
Изолятор | |
Указание | Указания по заказу: Обжимные контакты, 8 x Ø 1 мм, 5 x Ø 2 мм, заказываются отдельно |
Защита от прикосновения | МЭК 61984 и VDE 0623 |
Циклы установки | 100 |
Тип подключения | Oбжимное соединение |
Исполнение контакта | Штифт |
Применение | Гибрид |
Полюсов | 13 |
Вид при установке | 8+4+PE |
Количество Контакт (Силовые контакты) | 5 |
Диаметр Контакт (Силовые контакты) | 2 мм |
Сечение литца мин. Контакт (Силовые контакты) | 0,25 мм² |
Сечение литца макс. Контакт (Силовые контакты) | 4 мм² |
Расчетный ток Контакт (Силовые контакты) | 30 A (при макс. сечении провода) |
Расчетное напряжение Контакт (Силовые контакты) | 630 В AC (Категория перенапряжения III/3) |
850 В DC (Категория перенапряжения II/3) | |
Расчетное импульсное напряжение | 6 кВ |
Количество Контакт (Сигнальные контакты) | 8 |
Диаметр Контакт (Сигнальные контакты) | 1 мм |
Сечение литца мин. Контакт (Сигнальные контакты) | 0,06 мм² |
Сечение литца макс. Контакт (Сигнальные контакты) | 1 мм² |
Номинальный ток на сигнальный контакт | 8 A (при макс. сечении провода) |
Расчетное напряжение Контакт (Сигнальные контакты) | 50 В |
Расчетное импульсное напряжение | 1,5 кВ |
Категория перенапряжения | III |
Степень загрязнения | 3 |
Высота установки | 2000 м |
Корпус | |
Указания по эксплуатации | Полная комплектация 5 x 4 мм² кабельными и переходными соединителями невозможна. |
Тип резьбы | M23 |
Тип фиксатора | Винтовое крепление |
Pезьба Pg | без |
Материал корпуса | Точеные части: медно-цинковый сплав (CuZn), литые части: цинк (GD-Zn) |
Материал резьбового соединения | CuZn |
Степень защиты (вставлен) | IP67 |
IP68 | |
Уплотнение | |
Наружный диаметр кабеля | 7,5 мм ... 9 мм |
Материал, уплотнение | FKM |
Условия окружающей среды | |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 115 °C (См. график завис. пар.) |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | 15 °C ... 25 °C |
Допустимая влажность воздуха (хранение / транспортировка) | 50 % ... 65 % |
Номер артикула | 1244515 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Ключ изделия | ABRCDA |
GTIN | 4063151406844 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 133 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 122,581 g |
Номер таможенного тарифа | 85366990 |
Страна происхождения | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440116 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002635 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Отсутствие опасных веществ, превышающих предельные значения
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Совместимые изделия
-
-
SF-Z0028 - Динамометрическая отвертка 1607456
-
SH-Z0077X - Металлический защитный колпачок 1245449
-
SH-Z2300X - Металлический защитный колпачок 1244542
-
PROT-M23-PW-IT-IP20 - Пластиковый защитный колпачок 1577207
-
ST-10KP0,06-1,00 - Обжимной контакт 1243215
-
SH-20KP0,25-2,50 - Обжимной контакт 1244464
-
SH-20KP1,50-4,00 - Обжимной контакт 1244465
-
SF-Z0064 - Цветовая маркировка 1620585
-
SF-Z0065 - Цветовая маркировка 1620586
-
SF-Z0066 - Цветовая маркировка 1620587
Преимущества для вас
Все корпуса могут оснащаться штыревыми или гнездовыми контактами
В общей сложности в распоряжении восемь контактов для передачи сигнала
Сокращение времени подключения при помощи опциональной системы быстрой фиксации SPEEDCON
Безопасное применение в полевых условиях благодаря высоким классам защиты
Полная защита от ЭМВ для надежных соединений в промышленном окружении
ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»
A15M2A8, г. Алматы; Офис 42, ул. Масанчи, 98А