QPD C3PE2,5 1X9-14 BK - Кабельные соединители
1423992

Кабельные соединители, тип подключения: Подключение IDC, полюсов: 3+PE, 1 мм2 ... 2,5 мм2, 690 В, 20 A, PA, черный, с одной гайкой QUICKON, кодирование: Кодированный профиль, наружный диаметр проводника: 9 мм ... 14 мм

Для эксплуатации данного изделия требуется наличие дополнительных изделий. Необходимые принадлежности

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия




Преимущества для вас

Инновации и экономия пространства - разъем для быстрого подключения QUICKON для экономии до 80 % пространства при подсоединении на месте
Высокая прочность: корпуса с классом защиты IP68/IP69K и IK07 для широкой области применения
Надежное соединение благодаря механическому кодированию от неправильного подключения и защите от прикосновений в соответствии с DIN EN 0105
Простота и надежность - при помощи соединителей возможен быстрый ремонт, а также удлиннение проводников, вместе со штекерным соединителем можно использовать и в качестве сцепного соединения