Содержание, которое Вы просматриваете, относится к Казахстан. Посмотреть содержание для Соединенные Штаты | Выбрать другую страну

AI 0,75- 8 GY -1000 - Кабельный наконечник
3200894

Кабельный наконечник, Длина контактной зоны: 8 мм, длина наконечника: 14 мм, цвет: cерый

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Предотвращение расплетания проводников и повышение надежности изоляции при очень плотном расположении клемм
Кабельные наконечники с пластмассовой изоляцией изготавливаются из мягкой луженой электролитической меди