PSM-LWL/HCS-RUGGED
-
Оптоволоконный кабель
2744937
Кабель HCS, дуплекс 200/230 мкм, длина по заказу, с разъемом, для монтажа в помещениях
Подробная информация о продукте
Тип изделия | Кабель д/передачи данных на метры |
Полюсов | 2 |
Среда передачи | Оптоволоконный кабель |
Сигнал | INTERBUS |
PROFIBUS | |
точка-точка | |
Ethernet | |
RS-485 |
Наружный размер | |
Наружный диаметр, мин. | 7,5 мм |
Наружный диаметр, макс. | 8,5 мм |
Цвет (Внешняя оболочка) | оранжевый (RAL 2003) |
Цвет (Одножильный кабель) | красный (RAL 3001) |
Внешняя оболочка, материал | PUR |
Длина кабеля | различная |
Вес проводника | 54 кг/км |
Тип кабеля | PCF |
Условное обозначение кабеля | I-VH11Y 2K200/230 10A17 + 8B20 |
Наружный диаметр кабеля | 8 мм |
Внешняя оболочка, материал | PUR |
Отдельная жила, материал | Материал FRNC |
Отдельные проводники, диаметр | 2,9 мм ±0,1 мм |
Радиус изгиба, длительн. | 65 мм |
Радиус изгиба, кратковремен./длительн. | 65 мм |
Прочность на разрыв, кратковремен./длительн. | 1000 N / 200 N |
Поперечная нагрузка, кратковременная | 400 Н/см |
Поперечная нагрузка, длительная | 100 Н/см |
Ударная прочность | 2 Nm / 10 x |
Без галогенов | согласно МЭК 60754-2 |
Оптоволоконный кабель | |
Волокно | PCF, 200/230 мкм |
Прочность на разрыв, кратковремен./длительн. | 1000 N / 200 N |
Условия окружающей среды | |
Ударная прочность | 2 Nm / 10 x |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 70 °C |
-20 °C ... 70 °C (с разъемом для быстрого монтажа) | |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 70 °C |
Температура окружающей среды (при прокладке) | -20 °C ... 60 °C |
Высота | 5000 м |
Тип прокладки | Для помещений |
Номер артикула | 2744937 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Ключ изделия | DNC242 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 607 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 607 g |
Номер таможенного тарифа | 85447000 |
Страна происхождения | DE |
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»
A15M2A8, г. Алматы; Офис 42, ул. Масанчи, 98А