SAC-5P-M12MS/1,35-28X/M12FS OD - Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств
1042160

Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств, 5-контактный, PE-X без галогенов, темно-серый RAL 7021, Штекеры прямое M12, кодирование: A, к Гнездо прямое M12, кодирование: A, длина кабеля: 1,35 м, для применения вне помещений, с накатанной гайкой из легированной стали

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия



Преимущества для вас

Просто и безопасно: вставные компоненты, на 100 % прошедшие электрические испытания
Прочность: устойчивость к воздействию масел, УФ-излучения и озона, а также воздействию температуры -40 °C ... +105 °C