SAC-4P-M12MS/10,0-BF145
-
Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств
1410074
Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств, POC без галогенов, отвержденный излучением, черный RAL 9005, Штекеры прямое M12, кодирование: A, к свободный конец, длина кабеля: 10 м
Подробная информация о продукте
Тип изделия | Кабель для датчиков и исполнительных устройств |
Экранирован. | нет |
Изоляционные характеристики | |
Категория перенапряжения | II |
Степень загрязнения | 3 |
Номинальное напряжение UN | 250 В AC |
250 В DC | |
Номинальный ток IN | 4 A |
Механические данные | |
Циклы установки | ≥ 100 |
Соединение провода | |
Момент затяжки | 0,4 Нм |
Подключение 1 | |
Конструкция | Штекеры прямое M12 |
Вид кодировки | A |
Подключение 2 | |
Конструкция | свободный конец |
Длина кабеля | 10 м |
POC отвержденный излучением, не содержащий галогена, черный [BF 145] | |
Вес проводника | 75 кг/км |
Полюсов | 4 |
Экранирован. | нет |
Тип кабеля | POC отвержденный излучением, не содержащий галогена, черный [BF 145] |
AWG, сигнальная линия | 18 |
Сечение жил кабеля | 4x 0,75 мм² |
Диаметр проводника вкл. изоляцию | 2,2 мм |
Наружный диаметр кабеля | 6,90 мм |
Внешняя оболочка, материал | POC |
Внешняя оболочка, цвет | черный RAL 9005 |
Материал проводника | гибкий провод из оцинкованной меди |
Материал, изоляция проводника | POC |
Отдельная жила, цвет | черный 1, черный 2, черный 3, черный 4 |
Общая скрутка | 4 провода с наполнителем для сердечника |
Номинальное напряжение, кабель | 300 В |
Испытательное напряжение | 3500 В |
Минимальный радиус изгиба, жесткая прокладка | 4 x D |
Минимальный радиус изгиба, гибкая прокладка | 8 x D |
Минимальный радиус изгиба, при жесткой прокладке | 28 мм |
Минимальный радиус изгиба, при подвижной прокладке | 56 мм |
Без галогенов | согласно МЭК 60754-1 |
согласно EN 50267-2-1 | |
Негорючесть | согласно МЭК 60332-1 |
согласно EN 50265-2-1 | |
Плотность дымовых газов | согласно МЭК 61034 |
EN 50268-2 | |
Прочие характеристики | отвержденный излучением |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -55 °C ... 145 °C (кабель, жестко прокладываемый) |
-35 °C ... 120 °C (кабель, для подвижного монтажа) |
Условия окружающей среды | |
Степень защиты | IP65 |
IP67 | |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -25 °C ... 90 °C (вилка / розетка) |
-55 °C ... 145 °C (кабель, жестко прокладываемый) | |
-35 °C ... 120 °C (кабель, для подвижного монтажа) |
Номер артикула | 1410074 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 25 Количество |
Указание | Позаказное производство (возврат невозможен) |
Ключ изделия | AF1CCA |
GTIN | 4046356887359 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 767,3 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 766,7 g |
Номер таможенного тарифа | 85444290 |
Страна происхождения | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Отсутствие опасных веществ, превышающих предельные значения
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»
A15M2A8, г. Алматы; Офис 42, ул. Масанчи, 98А