SAC-2P-MS/0,25-PUR/ZC-1L-S STS
-
Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств
1566491
Кабель для датчика / исполнительного устройства, 2-жильный, полиуретан/ПВХ серого цвета, с одного конца прямой разъем (вилка) М12-SPEEDCON, с другого - разъем типа MSZC для клапана, 1 светодиод, длина кабеля: 0,25 м
Подробная информация о продукте
Тип изделия | Кабель для датчиков и исполнительных устройств |
Полюсов | 3 |
Количество подключаемых кабелей | 1 |
Экранирован. | нет |
Механические ключи | A |
Изоляционные характеристики | |
Категория перенапряжения | II |
Степень загрязнения | 3 |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | HB |
Материал, уплотнение | NBR |
Материал корпуса штекера для клапана | TPE-U |
Материал, контакт | CuSn |
Материал, контактная поверхность | Ni/Au |
Материал, держатель контакта | TPU GF |
Материал контакт | CuSn |
Сопротивление изоляции | ≥ 100 МОм |
Номинальное напряжение UN | 250 В AC |
250 В DC | |
Номинальный ток IN | 4 A |
Индикатор состояния | 1 светодиодный индикатор |
Индикатор состояния имеется | да |
Соединение провода | |
Момент затяжки | 0,4 Нм |
Подключение 1 | |
Конструкция | Штекеры прямое M12 SPEEDCON |
Полюсов | 3 |
Тип фиксатора | SPEEDCON |
Вид кодировки | A |
Материал | CuSn (Контакт) |
Ni/Au (Поверхность контакта) | |
TPU GF (Держатель контактов) | |
Подключение 2 | |
Конструкция | Штекеры для клапана Festo ZC |
Полюсов | 3 |
Материал | CuSn (Контакт) |
TPE-U (Корпус) | |
Защитная схема | Защитная схема и снижение удерживающего тока |
Длина кабеля | 0,25 м |
ПУР серый [PUR] | |
Размерный чертеж |
|
Полюсов | 2 |
Экранирован. | нет |
Тип кабеля | ПУР серый [PUR] |
AWG, сигнальная линия | 24 |
Сечение жил кабеля | 2x 0,25 мм² (Сигнальный провод) |
Наружный диаметр кабеля | 3,40 мм |
Внешняя оболочка, материал | PUR |
Внешняя оболочка, цвет | серый RAL 7001 |
Материал проводника | медный гибкий провод |
Отдельная жила, цвет | черный, черный |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -10 °C ... 50 °C (кабель, жестко прокладываемый) |
-10 °C ... 50 °C (кабель, для подвижного монтажа) |
Условия окружающей среды | |
Степень защиты | IP65 (Разъем М12) |
IP67 (Разъем М12) | |
IP65 (Соединители для клапанов) | |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -10 °C ... 50 °C (Вентильный штекер) |
-10 °C ... 50 °C (Вентильный штекер) | |
-30 °C ... 80 °C (кабель, жестко прокладываемый) | |
-5 °C ... 70 °C (кабель, для подвижного монтажа) |
Номер артикула | 1566491 |
Упаковочная единица | 50 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 100 Количество |
Указание | Позаказное производство (возврат невозможен) |
Ключ изделия | AF1CBA |
GTIN | 4046356323987 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 22,72 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 14,509 g |
Номер таможенного тарифа | 85444290 |
Страна происхождения | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Отсутствие опасных веществ, превышающих предельные значения
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»
A15M2A8, г. Алматы; Офис 42, ул. Масанчи, 98А