SAC-5P-M12MS/0,6-600/M12FS FB
-
Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств
1404098
Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств, 5-контактный, PP-EPDM без галогенов, серый RAL 7035, Штекеры прямое M12, кодирование: A, к Гнездо прямое M12, кодирование: A, длина кабеля: 0,6 м, Гигиеничный дизайн, с пластмассовой накатанной гайкой
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Просто и безопасно: вставные компоненты, на 100 % прошедшие электрические испытания
Светлая окраска позволяет сразу заметить загрязнения