SAC-4P- 1,5-511/M12FS FB
-
Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств
1552421
Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств, 4-контактный, Специальный подбор материалов на базе ПВХ, черный RAL 9005, свободный конец, к Гнездо прямое M12, кодирование: A, длина кабеля: 1,5 м, для пищевой промышленности, с накатанной гайкой из легированной стали
Подробная информация о продукте
Тип изделия | Кабель для датчиков и исполнительных устройств |
Применение | Пищевая промышленность |
Полюсов | 4 |
Количество подключаемых кабелей | 1 |
Экранирован. | нет |
Механические ключи | A |
Изоляционные характеристики | |
Категория перенапряжения | II |
Степень загрязнения | 3 |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | HB |
Материал, уплотнение | NBR |
Материал корпуса ручки | TPU, трудновоспламеняем., самозатухающий |
Материал, контакт | CuSn |
Материал, контактная поверхность | Ni/Au |
Материал, держатель контакта | TPU GF |
Материал резьбового соединения | Нержавеющая сталь |
Сопротивление изоляции | ≥ 100 МОм |
Номинальное напряжение UN | 48 В AC |
60 В DC | |
Номинальный ток IN | 4 A |
Механические данные | |
Циклы установки | ≥ 100 |
Индикатор состояния | нет |
Индикатор состояния имеется | нет |
Соединение провода | |
Момент затяжки | 0,4 Нм (Разъем М12) |
Подключение 1 | |
Конструкция | свободный конец |
Подключение 2 | |
Конструкция | Гнездо прямое M12 |
Полюсов | 4 |
Вид кодировки | A |
Длина кабеля | 1,5 м |
ПВХ черный FDA [511] | |
Размерный чертеж |
|
Полюсов | 4 |
Экранирован. | нет |
Тип кабеля | ПВХ черный FDA [511] |
Конструкция кабеля, сигнальная линия | 42x 0,10 мм |
AWG, сигнальная линия | 22 |
Сечение жил кабеля | 0,34 мм² |
Диаметр проводника вкл. изоляцию | 1,52 мм ±0,05 мм |
Наружный диаметр кабеля | 5,20 мм ±0,2 мм |
Внешняя оболочка, материал | Специальный подбор материалов на базе ПВХ |
Внешняя оболочка, цвет | черный RAL 9005 |
Материал проводника | медный гибкий провод |
Материал, изоляция проводника | ПВХ |
Отдельная жила, цвет | коричневый, белый, синий, черный |
Общая скрутка | 4 жилы в скрутке |
Номинальное напряжение, кабель | 300 В |
Испытательное напряжение | 1500 В |
Маслостойкость | хорошая маслостойкость |
Стойкость, прочие данные | устойчив к УФ-излучению |
не содержит силикона | |
Прочие характеристики | соответствует FDA |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 80 °C (кабель, жестко прокладываемый) |
-5 °C ... 90 °C (кабель, для подвижного монтажа) |
Условия окружающей среды | |
Степень защиты | IP65 |
IP67 | |
IP68 | |
IP69K | |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) (Вилка / розетка) | -40 °C ... 105 °C (вилка / розетка) |
M12 | |
Обозначение стандарта | Разъем M12 |
Стандарты/нормативные документы | МЭК 61076-2-101 |
Номер артикула | 1552421 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Ключ изделия | AF1CCA |
GTIN | 4046356155847 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 71,7 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 69,1 g |
Номер таможенного тарифа | 85444290 |
Страна происхождения | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31251501 |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Совместимые изделия
ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»
A15M2A8, г. Алматы; Офис 42, ул. Масанчи, 98А