Содержание, которое Вы просматриваете, относится к Казахстан. Посмотреть содержание для Соединенные Штаты | Выбрать другую страну

MINI MCR-SL-PT100-UI-200-NC - Измерительный преобразователь температуры
2864370

Измерительный температурный преобразователь MCR, настраиваемый, для датчиков температуры Pt 100, с винтовыми зажимами, не сконфигурирован

Доступно для бесплатного скачивания. Загрузки

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Возможна подача питания через опорный элемент (TBUS)
Оптимизированный диапазон измерения температуры от -50 °C до 200 °C для большей точности
Для 2-, 3-, 4-проводных датчиков Pt 100 согласно МЭК 60751
Передача сигналов о состоянии и неисправностях с помощью диагностического светодиодного индикатора и аналогового сигнала
сигналов Pt 100 в нормированные сигналы
Развязка 3 цепей
Особо компактный измерительный температурный преобразователь для гальванической развязки, усиления, фильтрации и преобразования
Входные и выходные сигналы конфигурируются с помощью DIP-переключателя