MACX MCR-EX-T-UIREL-UP-SP-C - Измерительный преобразователь температуры
2924809

Программируемый измерительный преобразователь температуры с аналоговым выходом и 3 реле предельного значения, искробезопасные сигнальные входы, резистивный термометр с 2-, 3- или 4-проводной технологией, термоэлементы, гальваническая развязка, широкодиапазонное питание, зажимы push-in, SIL, PL.

Доступно для бесплатного скачивания. Загрузки

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Вход для резистивных термометров, термоэлементов, резистивных датчиков, потенциометров и милливольтных источников сигнала, [Ex ia] IIC
Компенсация холодного спая с помощью отдельного штекера
Программирование в процессе эксплуатации, при подключенной взрывозащищенной измерительной цепи, а также при отсутствии питания с помощью программного адаптера IFS-USB-PROG-ADAPTER
Конфигурирование с помощью ПО (FDT-DTM) или устройства управления и индикации IFS-OP-UNIT
До SIL 2 согласно EN 61508
Допускается установка в зоне 2, тип взрывозащиты "n" (EN 60079-15)
Вставные винтовые или пружинные разъемы (технология Push-in)
Измерение дифференциальных температур
Индикация состояния цепи питания и повреждений проводки, датчиков и модулей
Широкий диапазон напряжения питания 19,2 ... 253 B AC/DC
Свободное программирование входа и выхода
Три реле переключения предельного значения, в сочетании могут использоваться как реле безопасного переключения предельного значения
Инверсный диапазон выходного сигнала на выбор