MACX PL-T-UIREL-UP-SP
-
Измерительный преобразователь температуры
2904903
Свободно программируемый измерительный преобразователь температуры с аналоговым выходом и 3 реле предельного значения, стандартная конфигурация, резистивный термометр с 2-, 3- или 4-проводной схемой, термоэлементы, пружинные зажимы, PLd. Запасной артикул: 2811828 MACX MCR-T-UIREL-UP-SP.
Доступно для бесплатного скачивания.
Загрузки
Подробная информация о продукте
Тип изделия | Temperature transmitter |
Изоляционные характеристики | |
Категория перенапряжения | II |
Степень загрязнения | 2 |
гальваническая развязка | Развязка 4 цепей: вход / выход/ питание / выходной переключающий контакт |
Температурный коэффициент, максимальный | 0,01 %/K |
Ошибка передачи, макс. | 0,1 % (например, для Pt 100, интервал 300 K, 4 ... 20 мA) |
Гальваническая развязка Вход / выход / питание | |
Расчетное напряжение изоляции | 300 Вэфф |
Испытательное напряжение | 2,5 кВ AC (50 Hz, 60 s) |
Изоляция | Надежное разделение по МЭК/EN 61010-1 |
Гальваническая развязка Вход / выход | |
Гальваническая развязка | 375 В (Амплитудное значение согласно МЭК/EN 60079-11) |
Гальваническая развязка Вход / питание | |
Гальваническая развязка | 375 В (Амплитудное значение согласно МЭК/EN 60079-11) |
Гальваническая развязка Вход/переключающий контакт | |
Гальваническая развязка | 375 В (Амплитудное значение согласно МЭК/EN 60079-11) |
Питание | |
Диапазон напряжения питания | 24 В ... 230 В AC/DC (-20 % ... +10 %, 50 Гц ... 60 Гц) |
Потребляемая мощность | < 2,4 Вт |
Сигнал | |
Количество входов | 1 |
Входной сигнал | Температура |
Сопротивление | |
Напряжение | |
Измерение | |
Применяемые типы датчиков (RTD) | Платиновый, никелевый, медный датчики: 2-, 3-, 4-проводн. |
Применяемые типы датчиков (TC) | B, E, J, K, N, R, S, T, L, U, CA, DA, A1G, A2G, A3G, MG, LG |
Диапазон измерения температуры | -200 °C ... 850 °C |
Диапазон сопротивлений, линейн. | 0 Ω ... 50 кΩ |
Диапазон сопротивлений, потенциометр | 0 Ω ... 50 кΩ |
диапазон напряжения сигнала (мВ), линейный | -1000 мВ ... 1000 мВ |
Коммутация: Реле | |
Описание выходов | 1 SIL/PL |
Конфигурируемый / программируемый | есть |
Исполнение контакта | 2 переключающих контакта |
Материал контакта | AgSnO2, твердое золочение |
Максимальное напряжение переключения | 250 В AC (250 В DC) |
Максимальный пусковой ток | 2 A (250 В AC) |
2 A (28 B DC) | |
0,2 A (120 В DC) | |
Сигнал | |
Количество выходов | 1 |
Конфигурируемый / программируемый | есть |
Выходной сигнал, ток | 4 мА ... 20 мА (класс безопасности SIL, дальнейшее свободное конфигурирование без SIL) |
Выходной сигнал тока, максимальный | 22 мА |
Нагрузка / выходная нагрузка, выход тока | ≤ 600 Ω (при 20 мА) |
Реакция на неисправность датчика | согласно NE 43 или свободное конфигурирование |
Тип подключения | Зажимы Push-in |
Сечение жесткого провода | 0,2 мм² ... 1,5 мм² |
Сечение гибкого провода | 0,2 мм² ... 1,5 мм² |
Сечение проводника AWG | 24 ... 16 |
Ширина | 35 мм |
Высота | 99 мм |
Глубина | 114,5 мм |
Цвет | желтый (RAL 1018) |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 (Корпус) |
Материал корпуса | PA 6.6-FR |
Условия окружающей среды | |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -20 °C ... 65 °C |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 85 °C |
Высота | ≤ 2000 м |
Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | тип. 5 % ... 95 % (без выпадения конденсата) |
CE | |
Сертификат | Соответствие требованиям ЕС |
ATEX | |
Маркировка | II 3 G Ex nA nC ic IIC T4 Gc X |
Сертификат | IBExU 10 ATEX B001 X |
IECEx | |
Маркировка | Ex nA nC ic IIC T4 Gc X |
Сертификат | IECEx IBE 10.0011 X |
UL, США / Канада | |
Маркировка | UL 508 Listed |
Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T6 | |
Class I, Zone 2, Group IIC T6 | |
Разрешение на применение в судостроении | |
Маркировка | C, EMC2 |
Сертификат | DNV GL 11 564-14HH |
Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
Маркировка | 2 |
Performance Level (ISO 13849) | |
Маркировка | d |
Электромагнитная совместимость | Соответствует Директиве по ЭМС |
Помехоустойчивость | EN 61000-6-2 |
Указание | В случае электромагнитных помех возможны незначительные отклонения. |
гальваническая развязка | Развязка 4 цепей: вход / выход/ питание / выходной переключающий контакт |
Тип монтажа | Установка на монтажную рейку |
Номер артикула | 2904903 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Ключ изделия | DK1115 |
Страница каталога | Стр. 139 (C-5-2017) |
GTIN | 4046356899277 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 310 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 180 g |
Номер таможенного тарифа | 85437090 |
Страна происхождения | DE |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Совместимые изделия
-
-
MACX MCR-I20 - Штекер 2905680
-
MACX MCR-CJC - Штекер 2924993
-
UC-EMLP (11X9) - Пластиковая табличка 0819291
-
UC-EMLP (11X9) CUS - Пластиковая табличка 0824547
-
UC-EMLP (11X9) YE - Пластиковая табличка 0822602
-
UC-EMLP (11X9) YE CUS - Пластиковая табличка 0824548
-
UC-EMLP (11X9) SR - Пластиковая табличка 0828094
-
UC-EMLP (11X9) SR CUS - Пластиковая табличка 0828098
-
US-EMLP (11X9) - Пластиковая табличка 0828789
-
US-EMLP (11X9) YE - Пластиковая табличка 0828871
-
US-EMLP (11X9) SR - Пластиковая табличка 0828872
-
LS-EMLP (11X9) WH - Маркеры для устройств 0831678
-
LS-EMLP (11X9) YE - Маркеры для устройств 0831732
-
LS-EMLP (11X9) SR - Маркеры для устройств 0831705
-
MPS-MT - Контрольный штекер 0201744
-
MPS-IH BK - Изоляционная втулка 0201731
-
MPS-IH GY - Изоляционная втулка 0201728
-
MPS-IH GN - Изоляционная втулка 0201702
-
MPS-IH YE - Изоляционная втулка 0201692
-
MPS-IH BU - Изоляционная втулка 0201689
-
MPS-IH RD - Изоляционная втулка 0201676
-
MPS-IH WH - Изоляционная втулка 0201663
ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»
A15M2A8, г. Алматы; Офис 42, ул. Масанчи, 98А