MINI MCR-SL-TC-UI - Измер. преобразователи с термоэлементом
2864448

Измерительный преобразователь температуры MCR для термоэлементов, конфигурируется с помощью DIP-переключателя, с винтовыми зажимами, заказанная конфигурация

Доступно для бесплатного скачивания. Загрузки

Подробная информация о продукте







Совместимые изделия



Преимущества для вас

Возможна подача питания через опорный элемент (TBUS)
Для термоэлементов J и K согласно МЭК 60584
Передача сигналов о состоянии и неисправностях с помощью диагностического светодиодного индикатора и аналогового сигнала
Внутренная компенсация температуры холодного спая
Особо компактный измерительный температурный преобразователь для гальванической развязки, усиления, фильтрации и преобразования сигналов термоэлемента в нормированные сигналы
Диапазон измерения температуры от -150 °C ...  1350 °C
Входные и выходные сигналы конфигурируются с помощью DIP-переключателя
Развязка 3 цепей