MINI-PS-100-240AC/24DC/2 - Источники питания
2938730

В новых установках используйте следующие артикулы: 2904598 или 2909576
Источник питания MINI POWER с регулированием в первичной цепи, для установки на монтажную рейку, вход: 1-фазный, выход: 24 В DC / 2 A

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия



Преимущества для вас

Удобное подключение с помощью кодируемых штекерных разъемов COMBICON
Удаленный контроль выходного напряжения через выходной переключающий контакт