VFC-PT/FLK14
-
Интерфейсный модуль
1278799
VARIOFACE Front Connect, интерфейсный модуль 1:1 IDC/FLK с фронтальными зажимами push-in, число контактов: 14, ширина: 19 мм
Подробная информация о продукте
| Серия изделий | VARIOFACE Front Connect |
| Изоляционные характеристики: Воздушные пути и пути утечки | |
| Изоляция | Функциональная изоляция |
| Категория перенапряжения | II |
| Степень загрязнения | 2 |
| Макс. допустимое рабочее напряжение | 30 В AC |
| 60 В DC | |
| Макс. допустимый ток | 1 A (на ветвь) |
| Воздушные пути и пути утечки | |
| Расчетное напряжение изоляции | 63 В |
| Расчетное импульсное напряжение | 0,8 кВ (1,2 / 50 мкс) |
| Уровень управления | |
| Подключение согласно стандарту | МЭК 60603-13 |
| DIN 41651 | |
| Тип подключения | IDC/FLK штыревой разъем |
| Количество точек подключения | 1 |
| Полюсов | 14 |
| Уровень полевых устройств | |
| Тип подключения | Зажимы Push-in |
| Длина снятия изоляции | 10 мм |
| Полюсов | 16 |
| Сечение жесткого провода | 0,2 мм² ... 1,5 мм² |
| Сечение гибкого провода | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
| 0,25 мм² ... 1,5 мм² (Кабельный наконечник без изолирующего хомута) | |
| 0,25 мм² ... 1,5 мм² (Кабельный наконечник с изолирующим хомутом) | |
| Сечение проводника AWG | 24 ... 16 |
| Размеры изделия | |
| Ширина | 18,9 мм |
| Высота | 127,2 мм |
| Глубина | 55 мм |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
| Условия окружающей среды | |
| Степень защиты | IP20 |
| Степень защиты (Место установки) | IP54 (Место установки) |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 70 °C (≤ 2000 м) |
| -40 °C ... 63 °C (2001 м - 3000 м) | |
| Высота | ≤ 3000 м |
| UL, США / Канада | |
| Маркировка | UL 61010-2-201 |
| CSA, USA/Canada | |
| Маркировка | CSA C22.2 NO. 61010-2-201 |
| Воздушные пути и пути утечки | |
| Стандарты / нормативные документы | DIN EN 60664-1 |
| Тип монтажа | Установка на монтажную рейку |
| Монтажное положение | на выбор |
| Указания по эксплуатации | Для применения по назначению необходимо соблюдать требования директивы по установке (см. материалы для загрузки). При применении или использовании с продуктами сторонних производителей необходимо также соблюдать технические условия, указания по технике безопасности соответствующего стороннего производителя. |
| Номер артикула | 1278799 |
| Упаковочная единица | 1 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Ключ изделия | DK2171 |
| GTIN | 4063151475567 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 70,3 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 91 g |
| Номер таможенного тарифа | 85366990 |
| Страна происхождения | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
| ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002780 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Отсутствие опасных веществ, превышающих предельные значения
|
| EU REACH SVHC | |
| Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Совместимые изделия
-
FLK EZ-DR.../.../... - Кабель 2295059
-
FLK EZ-DR-S.../.../... - Кабель 2295046
-
SK 2,8 WH:REEL - Маркировочные полосы 0805205
-
FLK 14/EZ-DR/ 30/KONFEK - Кабель 2295729
-
FLK 14/EZ-DR/ 50/KONFEK - Кабель 2288901
-
FLK 14/EZ-DR/ 100/KONFEK - Кабель 2288914
-
FLK 14/EZ-DR/ 150/KONFEK - Кабель 2288927
-
FLK 14/EZ-DR/ 200/KONFEK - Кабель 2288930
-
FLK 14/EZ-DR/ 250/KONFEK - Кабель 2288943
-
FLK 14/EZ-DR/ 300/KONFEK - Кабель 2288956
-
FLK 14/EZ-DR/ 400/KONFEK - Кабель 2288972
-
FLK 14/EZ-DR/ 500/KONFEK - Кабель 2290834
-
FLK 14/EZ-DR/ 600/KONFEK - Кабель 2290863
-
FLK 14/EZ-DR/ 800/KONFEK - Кабель 2299563
-
FLK 14/EZ-DR/1000/KONFEK - Кабель 2299576
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 50/KONFEK - Кабель 2305952
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 100/KONFEK - Кабель 2305965
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 150/KONFEK - Кабель 2305978
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 200/KONFEK - Кабель 2305981
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 300/KONFEK - Кабель 2304759
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 400/KONFEK - Кабель 2304762
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 500/KONFEK - Кабель 2304717
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 600/KONFEK - Кабель 2306003
-
FLK 14-EZ-DR-HF/... - Кабель 2314040
-
FLK 14/EZ-DR/ 50/KONFEK/S - Кабель 2296977
-
FLK 14/EZ-DR/ 100/KONFEK/S - Кабель 2296980
-
FLK 14/EZ-DR/ 120/KONFEK/S - Кабель 2299071
-
FLK 14/EZ-DR/ 150/KONFEK/S - Кабель 2296993
-
FLK 14/EZ-DR/ 180/KONFEK/S - Кабель 2299084
-
FLK 14/EZ-DR/ 200/KONFEK/S - Кабель 2297002
-
FLK 14/EZ-DR/ 300/KONFEK/S - Кабель 2299013
-
CABLE-FLK14/OE/0,14/... - Кабель 2305732
-
CABLE-FLK14/OE/0,14/ 50 - Кабель 2305761
-
CABLE-FLK14/OE/0,14/ 100 - Кабель 2305253
-
CABLE-FLK14/OE/0,14/ 150 - Кабель 2305266
-
CABLE-FLK14/OE/0,14/ 200 - Кабель 2305279
-
CABLE-FLK14/OE/0,14/ 250 - Кабель 2305282
-
CABLE-FLK14/OE/0,14/ 300 - Кабель 2305295
-
CABLE-FLK14/OE/0,14/ 400 - Кабель 2305774
-
CABLE-FLK14/OE/0,14/ 600 - Кабель 2305787
Преимущества для вас
Быстрая, наглядная и безошибочная кабельная разводка при помощи клемм push-in с фронтальным подключением
Сокращение требуемого пространства в шкафу управления до 60 % по сравнению с обычными решениями за счет использования инновационной конструкции шириной 19 мм
Подключение plug & play к удаленному уровню ввода-вывода и полевому уровню при помощи большого ассортимента системной кабельной разводки Phoenix Contact
Оптимальная поддержка децентрализованной периферии благодаря высокой гибкости и узкой конструкции
Оптические и тактильные характеристики в соответствии с современными системами удаленного ввода-вывода
ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»
A15M2A8, г. Алматы; Офис 14, ул. Масанчи, 98А