VFC-PT/D9SUB/M
-
Интерфейсный модуль
1278825
VARIOFACE Front Connect, интерфейсный модуль 1:1 D-SUB с фронтальными зажимами push-in и штыревой планкой D-SUB, число контактов: 9, ширина: 19 мм
Подробная информация о продукте
| Серия изделий | VARIOFACE Front Connect |
| Изоляционные характеристики: Воздушные пути и пути утечки | |
| Изоляция | Функциональная изоляция |
| Категория перенапряжения | II |
| Степень загрязнения | 2 |
| Макс. допустимое рабочее напряжение | 30 В AC |
| 60 В DC | |
| Макс. допустимый ток | 2 A (на ветвь) |
| Воздушные пути и пути утечки | |
| Расчетное напряжение изоляции | 63 В |
| Расчетное импульсное напряжение | 0,8 кВ (1,2 / 50 мкс) |
| Уровень управления | |
| Подключение согласно стандарту | МЭК 60807-2 |
| DIN 41652 | |
| Тип подключения | Штыревой разъем D-SUB |
| Количество точек подключения | 1 |
| Полюсов | 9 |
| Уровень полевых устройств | |
| Тип подключения | Зажимы Push-in |
| Длина снятия изоляции | 10 мм |
| Полюсов | 12 |
| Сечение жесткого провода | 0,2 мм² ... 1,5 мм² |
| Сечение гибкого провода | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
| 0,25 мм² ... 1,5 мм² (Кабельный наконечник без изолирующего хомута) | |
| 0,25 мм² ... 1,5 мм² (Кабельный наконечник с изолирующим хомутом) | |
| Сечение проводника AWG | 24 ... 16 |
| Размеры изделия | |
| Ширина | 18,9 мм |
| Высота | 127,2 мм |
| Глубина | 46,85 мм |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
| Условия окружающей среды | |
| Степень защиты | IP20 |
| Степень защиты (Место установки) | IP54 (Место установки) |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 70 °C (≤ 2000 м) |
| -40 °C ... 63 °C (2001 м - 3000 м) | |
| Высота | ≤ 3000 м |
| UL, США / Канада | |
| Маркировка | UL 61010-2-201 |
| CSA, USA/Canada | |
| Маркировка | CSA C22.2 NO. 61010-2-201 |
| Воздушные пути и пути утечки | |
| Стандарты / нормативные документы | DIN EN 60664-1 |
| Тип монтажа | Установка на монтажную рейку |
| Монтажное положение | на выбор |
| Указания по эксплуатации | Для применения по назначению необходимо соблюдать требования директивы по установке (см. материалы для загрузки). При применении или использовании с продуктами сторонних производителей необходимо также соблюдать технические условия, указания по технике безопасности соответствующего стороннего производителя. |
| Номер артикула | 1278825 |
| Упаковочная единица | 1 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Ключ изделия | DK2172 |
| GTIN | 4063151476311 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 68,4 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 92 g |
| Номер таможенного тарифа | 85366990 |
| Страна происхождения | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
| ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002780 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
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
CABLE D-SUB-S/.../.../... - Кабель 2302340
-
CABLE D-SUB-B-B-S/.../.../... - Кабель 2302421
-
SK 2,8 WH:REEL - Маркировочные полосы 0805205
-
CABLE-D 9SUB/B/S/ 50/KONFEK/S - Кабель 2299987
-
CABLE-D 9SUB/B/S/100/KONFEK/S - Кабель 2299990
-
CABLE-D 9SUB/B/S/150/KONFEK/S - Кабель 2300009
-
CABLE-D 9SUB/B/S/200/KONFEK/S - Кабель 2302010
-
CABLE-D 9SUB/B/S/300/KONFEK/S - Кабель 2302023
-
CABLE-D 9SUB/B/S/400/KONFEK/S - Кабель 2302036
-
CABLE-D 9SUB/B/S/600/KONFEK/S - Кабель 2302049
-
CABLE-D 9SUB/B/S/HF/S/ 1,0M - Кабель 1066591
-
CABLE-D 9SUB/B/S/HF/S/ 2,0M - Кабель 1066592
-
CABLE-D 9SUB/B/S/HF/S/ 3,0M - Кабель 1066593
-
CABLE-D 9SUB-B-S-HF-S/... - Кабель 1075568
-
CABLE-D 9SUB/B/B/100/KONFEK/S - Кабель 2305415
-
CABLE-D 9SUB/B/B/200/KONFEK/S - Кабель 2305428
-
CABLE-D 9SUB/B/B/300/KONFEK/S - Кабель 2305431
-
CABLE-D 9SUB/B/B/HF/S/ 1,0M - Кабель 1066587
-
CABLE-D 9SUB/B/B/HF/S/ 2,0M - Кабель 1066588
-
CABLE-D 9SUB/B/B/HF/S/ 3,0M - Кабель 1066589
-
CABLE-D 9SUB-B-B-HF-S/... - Кабель 1075569
-
CABLE-D- 9SUB/F/OE/0,25/S/0,5M - Кабель 2926014
-
CABLE-D- 9SUB/F/OE/0,25/S/1,0M - Кабель 2926027
-
CABLE-D- 9SUB/F/OE/0,25/S/1,5M - Кабель 2926030
-
CABLE-D- 9SUB/F/OE/0,25/S/2,0M - Кабель 2926043
-
CABLE-D- 9SUB/F/OE/0,25/S/3,0M - Кабель 2926056
-
CABLE-D- 9SUB/F/OE/0,25/S/4,0M - Кабель 2926069
-
CABLE-D- 9SUB/F/OE/0,25/S/6,0M - Кабель 2926072
-
CABLE-D- 9SUB-F-OE-0,25-S/... - Кабель 2900903
Преимущества для вас
Быстрая, наглядная и безошибочная кабельная разводка при помощи клемм push-in с фронтальным подключением
Сокращение требуемого пространства в шкафу управления до 60 % по сравнению с обычными решениями за счет использования инновационной конструкции шириной 19 мм
Подключение plug & play к удаленному уровню ввода-вывода и полевому уровню при помощи большого ассортимента системной кабельной разводки Phoenix Contact
Оптимальная поддержка децентрализованной периферии благодаря высокой гибкости и узкой конструкции
Оптические и тактильные характеристики в соответствии с современными системами удаленного ввода-вывода
ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»
A15M2A8, г. Алматы; Офис 14, ул. Масанчи, 98А