VFC-PT/D15SUB/F
-
Интерфейсный модуль
1278824
VARIOFACE Front Connect, интерфейсный модуль 1:1 D-SUB с фронтальными зажимами push-in и гнездовой планкой D-SUB, число контактов: 15, ширина: 19 мм
Подробная информация о продукте
Тип изделия | Интерфейсный модуль |
Серия изделий | VARIOFACE Front Connect |
Изоляционные характеристики: Воздушные пути и пути утечки | |
Изоляция | Функциональная изоляция |
Категория перенапряжения | II |
Степень загрязнения | 2 |
Макс. допустимое рабочее напряжение | 30 В AC |
60 В DC | |
Макс. допустимый ток | 2 A (на ветвь) |
Воздушные пути и пути утечки | |
Расчетное напряжение изоляции | 63 В |
Расчетное импульсное напряжение | 0,8 кВ (1,2 / 50 мкс) |
Уровень управления | |
Подключение согласно стандарту | МЭК 60807-2 |
DIN 41652 | |
Тип подключения | Гнездовая контактная часть разъема D-SUB |
Количество точек подключения | 1 |
Полюсов | 15 |
Уровень полевых устройств | |
Тип подключения | Зажимы Push-in |
Длина снятия изоляции | 10 мм |
Полюсов | 16 |
Сечение жесткого провода | 0,2 мм² ... 1,5 мм² |
Сечение гибкого провода | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
0,25 мм² ... 1,5 мм² (Кабельный наконечник без изолирующего хомута) | |
0,25 мм² ... 1,5 мм² (Кабельный наконечник с изолирующим хомутом) | |
Сечение проводника AWG | 24 ... 16 |
Размеры изделия | |
Ширина | 18,9 мм |
Высота | 127,2 мм |
Глубина | 46,85 мм |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
Условия окружающей среды | |
Степень защиты | IP20 |
Степень защиты (Место установки) | IP54 (Место установки) |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 70 °C (≤ 2000 м) |
-40 °C ... 63 °C (2001 м - 3000 м) | |
Высота | ≤ 3000 м |
UL, США / Канада | |
Маркировка | UL 61010-2-201 |
CSA, USA/Canada | |
Маркировка | CSA C22.2 NO. 61010-2-201 |
Воздушные пути и пути утечки | |
Стандарты / нормативные документы | DIN EN 60664-1 |
Тип монтажа | Установка на монтажную рейку |
Монтажное положение | на выбор |
Указания по эксплуатации | Для применения по назначению необходимо соблюдать требования директивы по установке (см. материалы для загрузки). При применении или использовании с продуктами сторонних производителей необходимо также соблюдать технические условия, указания по технике безопасности соответствующего стороннего производителя. |
Номер артикула | 1278824 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Ключ изделия | DK2172 |
GTIN | 4063151476618 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 73,6 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 73,6 g |
Номер таможенного тарифа | 85366990 |
Страна происхождения | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27141152 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002780 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Отсутствие опасных веществ, превышающих предельные значения
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Совместимые изделия
-
CABLE D-SUB-S/.../.../... - Кабель 2302340
-
CABLE D-SUB-S-S-S/.../.../... - Кабель 2302434
-
SK 2,8 WH:REEL - Маркировочные полосы 0805205
-
CABLE-D15SUB/B/S/ 50/KONFEK/S - Кабель 2302052
-
CABLE-D15SUB/B/S/100/KONFEK/S - Кабель 2302065
-
CABLE-D15SUB/B/S/150/KONFEK/S - Кабель 2302078
-
CABLE-D15SUB/B/S/200/KONFEK/S - Кабель 2302081
-
CABLE-D15SUB/B/S/300/KONFEK/S - Кабель 2302094
-
CABLE-D15SUB/B/S/400/KONFEK/S - Кабель 2302104
-
CABLE-D15SUB/B/S/600/KONFEK/S - Кабель 2302117
-
CABLE-D15SUB/B/S/HF/S/ 1,0M - Кабель 1066600
-
CABLE-D15SUB/B/S/HF/S/ 2,0M - Кабель 1066602
-
CABLE-D15SUB/B/S/HF/S/ 3,0M - Кабель 1066603
-
CABLE-D15SUB-B-S-HF-S/... - Кабель 1075565
-
CABLE-D15SUB/S/S/100/KONFEK/S - Кабель 2305606
-
CABLE-D15SUB/S/S/200/KONFEK/S - Кабель 2305619
-
CABLE-D15SUB/S/S/300/KONFEK/S - Кабель 2305622
-
CABLE-D15SUB/S/S/HF/S/ 1,0M - Кабель 1066604
-
CABLE-D15SUB/S/S/HF/S/ 2,0M - Кабель 1066606
-
CABLE-D15SUB/S/S/HF/S/ 3,0M - Кабель 1066607
-
CABLE-D15SUB-S-S-HF-S/... - Кабель 1075564
-
CABLE-D-15SUB/M/OE/0,25/S/0,5M - Кабель 2926438
-
CABLE-D-15SUB/M/OE/0,25/S/1,0M - Кабель 2926441
-
CABLE-D-15SUB/M/OE/0,25/S/1,5M - Кабель 2926454
-
CABLE-D-15SUB/M/OE/0,25/S/2,0M - Кабель 2926467
-
CABLE-D-15SUB/M/OE/0,25/S/3,0M - Кабель 2926470
-
CABLE-D-15SUB/M/OE/0,25/S/4,0M - Кабель 2926483
-
CABLE-D-15SUB/M/OE/0,25/S/6,0M - Кабель 2926496
-
CABLE-D-15SUB-M-OE-0,25-S/... - Кабель 2900910
Преимущества для вас
Быстрая, наглядная и безошибочная кабельная разводка при помощи клемм push-in с фронтальным подключением
Сокращение требуемого пространства в шкафу управления до 60 % по сравнению с обычными решениями за счет использования инновационной конструкции шириной 19 мм
Подключение plug & play к удаленному уровню ввода-вывода и полевому уровню при помощи большого ассортимента системной кабельной разводки Phoenix Contact
Оптимальная поддержка децентрализованной периферии благодаря высокой гибкости и узкой конструкции
Оптические и тактильные характеристики в соответствии с современными системами удаленного ввода-вывода
ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»
A15M2A8, г. Алматы; Офис 42, ул. Масанчи, 98А