UMK- EC56/56-XOL
-
Интерфейсный модуль
2975890
Интерфейсный модуль, подключение 1: Винтовые зажимы, подключение 2: Штыревой разъем EDAC / ELCO 1x 56-контактный (Штыревой разъем ELCO тип 8016 / штыревой разъем EDAC тип 516, левый)
Подробная информация о продукте
Тип изделия | Интерфейсный модуль |
Серия изделий | VARIOFACE |
Полюсов | 56 |
Изоляционные характеристики: Воздушные пути и пути утечки | |
Изоляция | Функциональная изоляция |
Категория перенапряжения | II |
Степень загрязнения | 2 |
Макс. допустимое рабочее напряжение | 125 В AC/DC |
Макс. допустимый ток | 1,5 A (на цепь) |
Макс. допустимое значение суммарного тока | 28 A (56 ответвлений, нагрузка 0,5 A на каждое) |
Воздушные пути и пути утечки | |
Расчетное напряжение изоляции | 125 В |
Расчетное импульсное напряжение | 1,5 кВ |
Уровень полевых устройств | |
Подключение согласно стандарту | МЭК / EN |
Тип подключения | Винтовые зажимы |
Длина снятия изоляции | 8 мм |
Резьба винтов | M3 |
Сечение жесткого провода | 0,2 мм² ... 4 мм² |
Сечение гибкого провода | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
Сечение проводника AWG | 24 ... 12 |
Уровень управления | |
Тип подключения | Штыревой разъем EDAC / ELCO |
Механические ключи | 1-1 |
Количество точек подключения | 1 |
Полюсов | 56 |
Указание | Штыревой разъем ELCO тип 8016 / штыревой разъем EDAC тип 516, левый |
Индикатор состояния имеется | нет |
Размеры изделия | |
Ширина | 157,25 мм |
Высота | 77 мм |
Глубина | 57,37 мм |
Цвет | серый (RAL 7042) |
Тип изоляционного материала, корпус | Полиамид РА, неусиленный |
Условия окружающей среды | |
Степень защиты | IP00 |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -20 °C ... 50 °C |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -20 °C ... 70 °C |
Высота | ≤ 2000 м |
Воздушные пути и пути утечки | |
Стандарты / нормативные документы | EN 60664-1 |
Тип монтажа | Установка на монтажную рейку |
Указания по монтажу | устанавливаются в ряд без промежутков |
Монтажное положение | на выбор |
Указания по эксплуатации | По отношению к соседним модулям (в направлении монтажной рейки) выполнена основная изоляция. |
Указания по эксплуатации | Убедитесь в том, что напряжение питания устройства имеет общий опорный потенциал. |
Указания по эксплуатации | Для применения по назначению необходимо соблюдать требования директивы по установке (см. материалы для загрузки). При применении или использовании с продуктами сторонних производителей необходимо также соблюдать технические условия, указания по технике безопасности соответствующего стороннего производителя. |
Номер артикула | 2975890 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Ключ изделия | DK2186 |
Страница каталога | Стр. 560 (C-5-2019) |
GTIN | 4017918089184 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 337 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 274,44 g |
Номер таможенного тарифа | 85366990 |
Страна происхождения | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27141152 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002780 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Отсутствие опасных веществ, превышающих предельные значения
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»
A15M2A8, г. Алматы; Офис 42, ул. Масанчи, 98А