UMK- EC56/32-XUL
-
Интерфейсный модуль
2975780
Интерфейсный модуль, подключение 1: Винтовые зажимы, подключение 2: Соединитель Elco 1x 32-контактный (Штыревой разъем типа 8016, левый)
Подробная информация о продукте
| Полюсов | 32 |
| Режим работы | 100 % ED |
| Изоляционные характеристики: Воздушные пути и пути утечки | |
| Изоляция | Функциональная изоляция |
| Категория перенапряжения | II |
| Степень загрязнения | 2 |
| Макс. допустимое рабочее напряжение | 25 В AC |
| 60 В DC | |
| Макс. допустимый ток | 2 A (на цепь) |
| Макс. допустимое значение суммарного тока | 64 A |
| Воздушные пути и пути утечки | |
| Расчетное напряжение изоляции | 85 В |
| Расчетное импульсное напряжение | 0,8 кВ |
| Уровень полевых устройств | |
| Подключение согласно стандарту | МЭК / EN |
| Тип подключения | Винтовые зажимы |
| Длина снятия изоляции | 8 мм |
| Резьба винтов | M3 |
| Сечение жесткого провода | 0,2 мм² ... 4 мм² |
| Сечение гибкого провода | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
| Сечение проводника AWG | 24 ... 12 |
| Уровень управления | |
| Тип подключения | Соединитель Elco |
| Механические ключи | 1-1 |
| Количество точек подключения | 1 |
| Полюсов | 32 |
| Указание | Штыревой разъем типа 8016, левый |
| Индикатор состояния имеется | нет |
| Размеры изделия | |
| Ширина | 101,5 мм |
| Высота | 77 мм |
| Глубина | 58,5 мм |
| Цвет | зеленый (RAL 6021) |
| Тип изоляционного материала, корпус | Полиамид РА, неусиленный |
| Условия окружающей среды | |
| Степень защиты | IP00 |
| Степень защиты (Место установки) | ≥ IP54 (Место установки) |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -20 °C ... 50 °C |
| Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -20 °C ... 70 °C |
| Высота | ≤ 2000 м |
| Воздушные пути и пути утечки | |
| Стандарты / нормативные документы | DIN EN 50178 |
| Тип монтажа | Установка на монтажную рейку |
| Указания по монтажу | устанавливаются в ряд без промежутков |
| Монтажное положение | на выбор |
| Указания по эксплуатации | При использовании напряжения SELV / PELV ( ≤ 25 В AC или 60 В DC) не требуется дополнительная защита от прикосновения. |
| Указания по эксплуатации | По отношению к соседним модулям (в направлении монтажной рейки) обеспечивается как минимум функциональная изоляция. Если система требует более высокой степени изоляции (базовой или усиленной), следует реализовать ее при помощи соответствующих мер (например, разделительных пластин). |
| Указания по эксплуатации | Для применения по назначению необходимо соблюдать требования директивы по установке (см. материалы для загрузки). При применении или использовании с продуктами сторонних производителей необходимо также соблюдать технические условия, указания по технике безопасности соответствующего стороннего производителя. |
| Номер артикула | 2975780 |
| Упаковочная единица | 1 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Ключ изделия | DK2186 |
| GTIN | 4017918089108 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 217,3 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 184,66 g |
| Номер таможенного тарифа | 85369010 |
| Страна происхождения | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121432 |
| EU RoHS | |
| Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
| EU REACH SVHC | |
| Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Совместимые изделия
ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»
A15M2A8, г. Алматы; Офис 14, ул. Масанчи, 98А