FLKMS-D25 SUB/S (1-25)
-
Интерфейсный модуль
2294322
Модуль VARIOFACE с винтовыми зажимами и штыревым миниразъемом D-Sub, устанавливается на монтажную рейку NS 35/7,5 или NS 32, количество контактов 25
Подробная информация о продукте
| Полюсов | 25 |
| Изоляционные характеристики: Воздушные пути и пути утечки | |
| Изоляция | Функциональная изоляция |
| Категория перенапряжения | II |
| Степень загрязнения | 2 |
| Рабочее напряжение (AC) | ≤ 30 В AC |
| Рабочее напряжение (DC) | ≤ 60 В DC |
| Ток (на ветвь) | ≤ 2,5 A |
| Ток (Суммарный ток) | ≤ 37,5 A |
| Воздушные пути и пути утечки | |
| Расчетное напряжение изоляции | 125 В |
| Расчетное импульсное напряжение | 1,2 кВ (1,2 / 50 мкс) |
| Подключение 1 (уровень управления) | |
| Подключение согласно стандарту | МЭК 60807-2 |
| Тип подключения | Штыревой разъем D-SUB |
| Резьба винтов | UNC 4-40 |
| Количество точек подключения | 1 |
| Полюсов | 25 |
| Циклы установки | > 500 |
| Размер шага | 2,77 мм |
| Подключение 2 (полевой уровень) | |
| Тип подключения | Винтовые зажимы |
| Длина снятия изоляции | 7 мм |
| Резьба винтов | M3 |
| Полюсов | 27 |
| Сечение жесткого провода | 0,2 мм² ... 4 мм² |
| Сечение жестких проводников (2 проводника одинакового сечения) | 0,2 мм² ... 1,5 мм² |
| Сечение гибкого провода | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
| 0,25 мм² ... 1,5 мм² (Кабельный наконечник без изолирующего хомута) | |
| 0,25 мм² ... 2,5 мм² (Кабельный наконечник с изолирующим хомутом) | |
| Сечение гибких проводников (2 проводника одинакового сечения) | 0,2 мм² ... 1,5 мм² |
| 0,2 мм² ... 0,75 мм² (Кабельный наконечник без изолирующего хомута) | |
| 0,5 мм² ... 0,5 мм² (Кабельный наконечник TWIN с пластмассовой втулкой) | |
| Сечение проводника AWG | 24 ... 12 |
| Момент затяжки | 0,5 Нм ... 0,6 Нм |
| Размер шага | 5,08 мм |
| Индикатор состояния имеется | нет |
| Размеры изделия | |
| Ширина | 67,5 мм |
| Высота | 77 мм |
| Глубина | 70,97 мм |
| Цвет | зеленый (RAL 6021) |
| Тип изоляционного материала, корпус | Полиамид 6.6, цвет зеленый |
| Условия окружающей среды | |
| Степень защиты (Модуль) | IP20 |
| Степень защиты (Место установки) | ≥ IP54 |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -20 °C ... 50 °C |
| Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -20 °C ... 70 °C |
| Высота | ≤ 2000 м |
| UKCA | |
| Сертификат | Соответствие требованиям UKCA |
| Воздушные пути и пути утечки | |
| Стандарты / нормативные документы | EN IEC 60664-1 |
| Тип монтажа | Установка на монтажную рейку |
| Монтажное положение | на выбор |
| Указания по эксплуатации | Для применения по назначению необходимо соблюдать требования директивы по установке (см. материалы для загрузки). При применении или использовании с продуктами сторонних производителей необходимо также соблюдать технические условия, указания по технике безопасности соответствующего стороннего производителя. |
| Номер артикула | 2294322 |
| Упаковочная единица | 5 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Ключ изделия | DK2182 |
| GTIN | 4017918132705 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 167,88 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 167,8 g |
| Номер таможенного тарифа | 85369010 |
| Страна происхождения | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
| ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002780 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
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
CABLE D-SUB-B-B-S/.../.../... - Кабель 2302421
-
CABLE-D25SUB/B/S/ 50/KONFEK/S - Кабель 2302120
-
CABLE-D25SUB/B/S/100/KONFEK/S - Кабель 2302133
-
CABLE-D25SUB/B/S/150/KONFEK/S - Кабель 2302146
-
CABLE-D25SUB/B/S/200/KONFEK/S - Кабель 2302159
-
CABLE-D25SUB/B/S/300/KONFEK/S - Кабель 2302162
-
CABLE-D25SUB/B/S/400/KONFEK/S - Кабель 2302175
-
CABLE-D25SUB/B/S/600/KONFEK/S - Кабель 2302188
-
CABLE-D25SUB/B/S/HF/S/ 1,0M - Кабель 1066665
-
CABLE-D25SUB/B/S/HF/S/ 2,0M - Кабель 1066666
-
CABLE-D25SUB/B/S/HF/S/ 3,0M - Кабель 1066667
-
CABLE-D25SUB-B-S-HF-S/... - Кабель 1075559
-
CABLE-D-25SUB/F/OE/0,25/S/0,5M - Кабель 2926153
-
CABLE-D-25SUB/F/OE/0,25/S/1,0M - Кабель 2926166
-
CABLE-D-25SUB/F/OE/0,25/S/1,5M - Кабель 2926179
-
CABLE-D-25SUB/F/OE/0,25/S/2,0M - Кабель 2926182
-
CABLE-D-25SUB/F/OE/0,25/S/3,0M - Кабель 2926195
-
CABLE-D-25SUB/F/OE/0,25/S/4,0M - Кабель 2926205
-
CABLE-D-25SUB/F/OE/0,25/S/6,0M - Кабель 2926218
-
CABLE-D-25SUB/F/OE/0,25/S/10M - Кабель 2906214
-
CABLE-D-25SUB/F/OE/0,25/S/15M - Кабель 2906215
-
CABLE-D-25SUB/F/OE/0,25/S/20M - Кабель 2906216
-
CABLE-D-25SUB-F-OE-0,25-S/... - Кабель 2900906
ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»
A15M2A8, г. Алматы; Офис 14, ул. Масанчи, 98А