FLKM-M12/B/5P/4A/SO106
-
Интерфейсный модуль
2301558
Модуль VARIOFACE, с клеммами с пружинными зажимами и розеткой M12-SAC, 5-полюсный
Подробная информация о продукте
Тип изделия | Интерфейсный модуль |
Полюсов | 5 |
Изоляционные характеристики: Воздушные пути и пути утечки | |
Категория перенапряжения | II |
Степень загрязнения | 2 |
Номинальное напряжение UN | 24 В AC/DC |
Макс. нагрузочная способность на ответвление | 4 A |
Воздушные пути и пути утечки | |
Расчетное импульсное напряжение | Основная изоляция |
Уровень полевых устройств | |
Подключение согласно стандарту | МЭК / EN |
Тип подключения | Пружинный зажим |
Длина снятия изоляции | 7 мм |
Полюсов | 6 |
Сечение жесткого провода | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
Сечение гибкого провода | 0,2 мм² ... 1,5 мм² |
Сечение проводника AWG | 24 ... 14 |
Уровень управления | |
Тип подключения | Розетка M12-SAC |
Полюсов | 5 |
Указание | Гнездо, 5-конт., кодировка A |
Индикатор состояния имеется | нет |
Размеры изделия | |
Ширина | 26,5 мм |
Высота | 90 мм |
Глубина | 60 мм |
Цвет | зеленый (RAL 6021) |
Тип изоляционного материала, корпус | Полиамид РА, неусиленный |
Условия окружающей среды | |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -20 °C ... 55 °C |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -20 °C ... 70 °C |
Воздушные пути и пути утечки | |
Стандарты / нормативные документы | EN 50178 |
Тип монтажа | Установка на монтажную рейку |
Указания по монтажу | устанавливаются в ряд без промежутков |
Монтажное положение | на выбор |
Указания по эксплуатации | Для применения по назначению необходимо соблюдать требования директивы по установке (см. материалы для загрузки). При применении или использовании с продуктами сторонних производителей необходимо также соблюдать технические условия, указания по технике безопасности соответствующего стороннего производителя. |
Номер артикула | 2301558 |
Упаковочная единица | 50 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Ключ изделия | DK2A89 |
GTIN | 4017918924348 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 56,39 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 56,39 g |
Номер таможенного тарифа | 85369010 |
Страна происхождения | DE |
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»
A15M2A8, г. Алматы; Офис 42, ул. Масанчи, 98А