FLKM-D15 SUB/B/LA
-
Интерфейсный модуль
2281681
Модуль VARIOFACE с винтовыми зажимами и гнездовым миниразъемом D-Sub, со светодиодами, устанавливается на монтажную рейку NS 35/7,5 или NS 32, количество контактов 15
Подробная информация о продукте
| Серия изделий | VARIOFACE |
| Полюсов | 15 |
| Изоляционные характеристики | |
| Изоляция | Функциональная изоляция |
| Категория перенапряжения | II |
| Степень загрязнения | 2 |
| Номинальное напряжение UN | 30 В DC |
| Макс. нагрузочная способность на ответвление | 2,5 A |
| Расчетное напряжение изоляции | 50 В |
| Расчетное импульсное напряжение | 0,5 кВ |
| Уровень полевых устройств | |
| Подключение согласно стандарту | МЭК / EN |
| Тип подключения | Винтовые зажимы |
| Длина снятия изоляции | 8 мм |
| Резьба винтов | M3 |
| Сечение жесткого провода | 0,2 мм² ... 4 мм² |
| Сечение гибкого провода | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
| Сечение проводника AWG | 24 ... 12 |
| Уровень управления | |
| Тип подключения | Гнездовая контактная часть разъема D-SUB |
| Полюсов | 15 |
| Индикатор состояния | LED |
| Индикатор состояния имеется | да |
| Размеры изделия | |
| Ширина | 67,5 мм |
| Высота | 58,5 мм |
| Глубина | 77 мм |
| Цвет | зеленый (RAL 6021) |
| Тип изоляционного материала, корпус | Полиамид 6, цвет зеленый |
| Условия окружающей среды | |
| Степень защиты | IP00 |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -20 °C ... 50 °C |
| Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -20 °C ... 70 °C |
| Стандарты / нормативные документы | МЭК 60664 |
| DIN EN 50178 |
| Тип монтажа | Установка на монтажную рейку |
| Монтажное положение | на выбор |
| Указания по эксплуатации | Для применения по назначению необходимо соблюдать требования директивы по установке (см. материалы для загрузки). При применении или использовании с продуктами сторонних производителей необходимо также соблюдать технические условия, указания по технике безопасности соответствующего стороннего производителя. |
| Номер артикула | 2281681 |
| Упаковочная единица | 5 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Ключ изделия | DK2182 |
| GTIN | 4017918054939 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 146,19 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 106,688 g |
| Номер таможенного тарифа | 85369010 |
| Страна происхождения | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
| EU REACH SVHC | |
| Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Совместимые изделия
-
-
CABLE D-SUB-S-S-S/.../.../... - Кабель 2302434
-
CABLE-D15SUB/B/S/ 50/KONFEK/S - Кабель 2302052
-
CABLE-D15SUB/B/S/100/KONFEK/S - Кабель 2302065
-
CABLE-D15SUB/B/S/150/KONFEK/S - Кабель 2302078
-
CABLE-D15SUB/B/S/200/KONFEK/S - Кабель 2302081
-
CABLE-D15SUB/B/S/300/KONFEK/S - Кабель 2302094
-
CABLE-D15SUB/B/S/400/KONFEK/S - Кабель 2302104
-
CABLE-D15SUB/B/S/600/KONFEK/S - Кабель 2302117
-
CABLE-D15SUB/B/S/HF/S/ 1,0M - Кабель 1066600
-
CABLE-D15SUB/B/S/HF/S/ 2,0M - Кабель 1066602
-
CABLE-D15SUB/B/S/HF/S/ 3,0M - Кабель 1066603
-
CABLE-D15SUB-B-S-HF-S/... - Кабель 1075565
-
CABLE-D-15SUB/M/OE/0,25/S/0,5M - Кабель 2926438
-
CABLE-D-15SUB/M/OE/0,25/S/1,0M - Кабель 2926441
-
CABLE-D-15SUB/M/OE/0,25/S/1,5M - Кабель 2926454
-
CABLE-D-15SUB/M/OE/0,25/S/2,0M - Кабель 2926467
-
CABLE-D-15SUB/M/OE/0,25/S/3,0M - Кабель 2926470
-
CABLE-D-15SUB/M/OE/0,25/S/4,0M - Кабель 2926483
-
CABLE-D-15SUB/M/OE/0,25/S/6,0M - Кабель 2926496
-
CABLE-D-15SUB-M-OE-0,25-S/... - Кабель 2900910
ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»
A15M2A8, г. Алматы; Офис 14, ул. Масанчи, 98А