Содержание, которое Вы просматриваете, относится к Казахстан. Посмотреть содержание для Соединенные Штаты | Выбрать другую страну

RC-Z2514 - Обжимные клещи с цифровым индикатором
1614590

Обжимные клещи для точеных обжимных контактов RC Ø 1 мм / Ø 1,5 мм / Ø 2 мм, сечение литца: 0,08 мм2 ... 2,5 мм2 Запасной артикул: 1634155

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия