CUC-F-D1ZNI-S/R4GCHP8
-
Кабельный разъем RJ45
1086111
Кабельный разъем RJ45, cтепень защиты: IP20, полюсов: 8, 10 Гбит/с, CAT6A, материал: Металл, тип подключения: Сопряжение, кабельный отвод: прямое, Исполнение Freenet для использования с монтажными рамками IP67 и телекоммуникационными розетками, Ethernet
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Компактная конструкция
Адаптер Freenet для интеграции в монтажные рамки IP6X
Прочная конструкция
10 Гбит/с
Монтаж без специального инструмента
CAT6A согласно ISO/МЭК 11801
Экранирование на 360°