ELR H5-I-SC/500AC-06-IFS - Гибридный пускатель
2905157

Подключаемый к сети гибридный пускатель для реверсирования 3-фазн. двигателей до 500 В перем. тока, выход. ток 0,6 А, настр. схема отключения при перегрузке и винтовые зажимы, соединитель для монтажной рейки прилагается.

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия



Преимущества для вас

Ширина 22,5 мм
Сокращение объема соединительных проводников
Экономия монтажного пространства
Продолжительный срок службы
3-фазные шлейфовые перемычки
Регулируемый ток для биметаллической функции
Износоустойчивая коммутация