FLKM 4X14-PA/SC/DIO/S7-1500
-
Фронтальный адаптер
2907381
Фронтальный адаптер VARIOFACE с винтовым зажимом, для 35 мм цифровых модулей SIMATIC® S7-1500, подключение 4x 8 или 2x 8 каналов.
Подробная информация о продукте
Тип изделия | Фронтальный адаптер |
Изоляционные характеристики | |
Категория перенапряжения | II |
Степень загрязнения | 2 |
Рабочее напряжение (DC) | ≤ 50 В DC |
Нормальный режим работы | 100 % ED |
Ток (на цепь) | ≤ 1 A |
Ток (Суммарный ток на байт) | ≤ 3 A (при питании от модуля) |
Ток (Суммарный ток) | ≤ 12 A (при подаче питания через фронтальный адаптер) |
Расчетное импульсное напряжение | 0,5 кВ |
Поддерживаемые устройства управления SIEMENS S7-1500 | |
Подходящая плата ввода-вывода | 6ES7521-1BH00-0AB0 |
6ES7521-1BH50-0AA0 | |
6ES7521-1BL00-0AB0 | |
6ES7522-1BH00-0AB0 | |
6ES7522-1BH01-0AB0 | |
6ES7522-1BL00-0AB0 | |
6ES7522-1BL01-0AB0 |
Уровень полевых устройств | |
Тип подключения | IDC/FLK штыревой разъем |
Количество точек подключения | 4 |
Полюсов | 14 |
Размер шага | 2,54 мм |
Уровень полевых устройств | |
Тип подключения | IDC/FLK штыревой разъем |
Количество точек подключения | 2 |
Полюсов | 14 |
Размер шага | 2,54 мм |
Питание | |
Тип подключения | Винтовые зажимы |
Длина снятия изоляции | 10 мм |
Сечение жесткого провода | 0,25 мм² ... 1,5 мм² (с кабельным наконечником) |
0,5 мм² ... 2,5 мм² (без кабельного наконечника) | |
Сечение гибкого провода | 0,25 мм² ... 1,5 мм² (с кабельным наконечником) |
0,5 мм² ... 2,5 мм² (без кабельного наконечника) | |
Момент затяжки | 0,4 Нм |
Размеры изделия | |
Ширина | 29,8 мм |
Высота | 130,4 мм |
Глубина | 46 мм |
Условия окружающей среды | |
Степень защиты | IP20 |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -25 °C ... 60 °C |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 70 °C |
Стандарты / нормативные документы | МЭК 61131-2 |
Указания по эксплуатации | Для применения по назначению необходимо соблюдать требования директивы по установке (см. материалы для загрузки). При применении или использовании с продуктами сторонних производителей необходимо также соблюдать технические условия, указания по технике безопасности соответствующего стороннего производителя. |
Номер артикула | 2907381 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Ключ изделия | DK231S |
Страница каталога | Стр. 492 (C-5-2019) |
GTIN | 4055626256511 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 108,77 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 108,77 g |
Номер таможенного тарифа | 85369010 |
Страна происхождения | RO |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242292 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002584 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151600 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Совместимые изделия
-
FLK 14/EZ-DR/ 30/KONFEK - Кабель 2295729
-
FLK 14/EZ-DR/ 50/KONFEK - Кабель 2288901
-
FLK 14/EZ-DR/ 100/KONFEK - Кабель 2288914
-
FLK 14/EZ-DR/ 150/KONFEK - Кабель 2288927
-
FLK 14/EZ-DR/ 200/KONFEK - Кабель 2288930
-
FLK 14/EZ-DR/ 250/KONFEK - Кабель 2288943
-
FLK 14/EZ-DR/ 300/KONFEK - Кабель 2288956
-
FLK 14/EZ-DR/ 350/KONFEK - Кабель 2288969
-
FLK 14/EZ-DR/ 400/KONFEK - Кабель 2288972
-
FLK 14/EZ-DR/ 500/KONFEK - Кабель 2290834
-
FLK 14/EZ-DR/ 600/KONFEK - Кабель 2290863
-
FLK 14/EZ-DR/ 800/KONFEK - Кабель 2299563
-
FLK 14/EZ-DR/1000/KONFEK - Кабель 2299576
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 50/KONFEK - Кабель 2305952
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 100/KONFEK - Кабель 2305965
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 150/KONFEK - Кабель 2305978
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 200/KONFEK - Кабель 2305981
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 250/KONFEK - Кабель 2305994
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 300/KONFEK - Кабель 2304759
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 400/KONFEK - Кабель 2304762
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 500/KONFEK - Кабель 2304717
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 600/KONFEK - Кабель 2306003
-
FLK 14-EZ-DR-HF/... - Кабель 2314040
-
FLK 14/EZ-DR/ 50/KONFEK/S - Кабель 2296977
-
FLK 14/EZ-DR/ 100/KONFEK/S - Кабель 2296980
-
FLK 14/EZ-DR/ 120/KONFEK/S - Кабель 2299071
-
FLK 14/EZ-DR/ 150/KONFEK/S - Кабель 2296993
-
FLK 14/EZ-DR/ 180/KONFEK/S - Кабель 2299084
-
FLK 14/EZ-DR/ 200/KONFEK/S - Кабель 2297002
-
FLK 14/EZ-DR/ 300/KONFEK/S - Кабель 2299013
-
FLK 14/EZ-DR/ 400/KONFEK/S - Кабель 2299026
-
FLK 14/EZ-DR/ 600/KONFEK/S - Кабель 2299039
-
FLK 14/EZ-DR/ 800/KONFEK/S - Кабель 2299042
-
FLK 14/EZ-DR/1000/KONFEK/S - Кабель 2299055
-
VIP-2/SC/FLK14/PLC - Пассивный модуль 2315214
-
VIP-2/PT/FLK14/PLC - Пассивный модуль 2903801
-
VIP-2/SC/FLK14/LED/PLC - Пассивный модуль 2322249
-
VIP-2/PT/FLK14/LED/PLC - Пассивный модуль 2904279
-
VIP-3/SC/FLK14/8IM/PLC - Пассивный модуль 2322278
-
VIP-3/PT/FLK14/8IM/PLC - Пассивный модуль 2904282
-
FLKM 14/KDS3-MT/PPA/PLC - Пассивный модуль 2290423
-
PLC-V8/FLK14/OUT - Подсоединение к системе 2295554
-
PLC-V8/FLK14/IN - Подсоединение к системе 2296553
-
PLC-V8L/FLK14/OUT - Подсоединение к системе 2299660
ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»
A15M2A8, г. Алматы; Офис 42, ул. Масанчи, 98А