FLKM-1771-WH/S7-522-5FH/0,5M
-
Адаптер
2910094
Переносной адаптер для перевода контроллеров Allen Bradley PLC-5 (1771-WH) на Siemens SIMATIC® S7-1500 с фронтальным штекером. Перевод 1771-OAD / 1771-OMD на 6ES7 522-5FH00-0AB0
Подробная информация о продукте
Тип изделия | Фронтальный адаптер |
Изоляционные характеристики | |
Изоляция | Основная изоляция |
Категория перенапряжения | III |
Степень загрязнения | 2 |
Макс. допустимое рабочее напряжение | 264 В AC/DC |
Макс. допустимый ток | 2 A (на цепь) |
Макс. допустимое значение суммарного тока | 42 A |
Нормальный режим работы | 100 % ED |
частота сети | 50/60 Гц |
Расчетное напряжение изоляции | 280 В |
Расчетное импульсное напряжение | 4 кВ |
Поддерживаемые устройства управления ALLEN-BRADLEY PLC 5 | |
Подходящая плата ввода-вывода | 1771-OAD |
1771-OMD | |
Поддерживаемые устройства управления SIEMENS S7-1500 | |
Подходящая плата ввода-вывода | 6ES7522-5FH00-0AB0 |
Allen-Bradley PLC-5® | |
Тип подключения | Штекерное подключение |
S7-1500 адаптер | |
Тип подключения | Штекерное подключение |
Количество точек подключения | 1 |
Размеры изделия | |
Ширина | 101 мм |
Высота | 227 мм |
Глубина | 68,78 мм |
Кабель | |
Длина | 0,5 м |
Полюсов | 21 |
Экранирован. | нет |
Тип проводника | Подготовленный круглый кабель |
AWG, сигнальная линия | 21 |
Сечение жил кабеля | 21x 0,5 мм² |
Внешняя оболочка, материал | ПВХ |
Внешняя оболочка, цвет | синий |
Материал проводника | медный гибкий провод |
Без галогенов | нет |
Негорючесть | UL VW-1 |
Условия окружающей среды | |
Степень защиты | IP20 |
Степень защиты (Место установки) | ≥ IP54 (Место установки) |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -20 °C ... 60 °C |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 80 °C |
Высота | ≤ 2000 м (через NN) |
Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | 95 % (без выпадения конденсата) |
CE | |
Сертификат | Соответствие требованиям ЕС |
UL, США / Канада | |
Маркировка | UL Listed UL 61010-2-201 |
Стандарты / нормативные документы | DIN EN 50178 |
Монтажное положение | на выбор |
Указания по эксплуатации | Для применения по назначению необходимо соблюдать требования директивы по установке (см. материалы для загрузки). При применении или использовании с продуктами сторонних производителей необходимо также соблюдать технические условия, указания по технике безопасности соответствующего стороннего производителя. |
Номер артикула | 2910094 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Ключ изделия | DK233R |
Страница каталога | Стр. 546 (C-5-2019) |
GTIN | 4055626426754 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 566 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 566 g |
Номер таможенного тарифа | 85444290 |
Страна происхождения | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242292 |
ETIM
ETIM 8.0 | EC002584 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151600 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Lead (№ CAS: 7439-92-1) |
SCIP | e51106aa-2d39-4c9b-99f9-d4efb4ef4500 |
ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»
A15M2A8, г. Алматы; Офис 42, ул. Масанчи, 98А