NSR-M20-1112-W22-SET150 - Элементарное реле
1128438

Набор из 150 элементарных реле с принудительно управляемыми контактами согласно МЭК/EN 61810-3, исполнение контактов 1 замыкающий контакт (NO), 1 НЗ контакт (NC), входное номинальное напряжение 20 В DC, Pinausführung für liegende Montage (90° с внешней длиной 2,5 мм)

Подробная информация о продукте








Преимущества для вас

Контакты с принудительной коммутацией согласно EN 50205 (МЭК/EN 61810-3)
Компактная конструкция
Малая потребляемая мощность
Подходит для пайки волной припоя