Содержание, которое Вы просматриваете, относится к Казахстан. Посмотреть содержание для Соединенные Штаты | Выбрать другую страну

MICROFOX-P ESD_DB - Oстрогубцы
1212799

Острогубцы для электроники ESD, с гладкими губками, с открывающей пружиной, с антибликовым покрытием и фосфатированные, двухкомп. рукоятка, упаковка: с держателем для демонстрационного стенда (Backcard)

Подробная информация о продукте









Преимущества для вас

Открывающая пружина обеспечивает равномерное и легкое открывание
Эргономичная форма ручек из двух компонентов предотвращает усталость и соскальзывание руки
Продетый шарнир обеспечивает прочность и оптимальное распределение нагрузки
Специальные ручки из токопроводящего пластика обеспечивают медленное и контролируемое снятие электростатической энергии в соответствии с такими нормами, как, например, DIN EN 61340-5
Изготовлены из высококачественной специальной инструментальной стали
Металлические поверхности тщательно отполированы и фосфатированы, что обеспечивает оптимальную защиту от ржавчины и отсутствие бликов во время работы