SD-WMTB (92X10) VA - Держатель для маркировочных колец для проводников
0826598

Держатель для маркировочных колец для проводников, cеребристый, без маркировки, тип монтажа: Монтаж кабельной стяжкой, диаметр кабеля: > 16 мм, высота текстового поля: 10 мм, ширина текстового поля: 92 мм

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия



Преимущества для вас

Простой монтаж с помощью UNIFOX-CT M7,9
Крепление с помощью кабельной стяжки из высококачественной стали
Кабельный маркер для маркировки кабелей и проводов больших сечений
Отдельные стальные маркеры надеваются на соответствующий держатель