Содержание, которое Вы просматриваете, относится к Казахстан. Посмотреть содержание для Соединенные Штаты | Выбрать другую страну

SD-WMTB (70X10) VA - Держатель для маркировочных колец для проводников
0826585

Держатель для маркировочных колец для проводников, cеребристый, без маркировки, тип монтажа: Монтаж кабельной стяжкой, диаметр кабеля: > 16 мм, высота текстового поля: 10 мм, ширина текстового поля: 70 мм

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия



Преимущества для вас

Простой монтаж с помощью UNIFOX-CT M7,9
Крепление с помощью кабельной стяжки из высококачественной стали
Кабельный маркер для маркировки кабелей и проводов больших сечений
Отдельные стальные маркеры надеваются на соответствующий держатель