PSR-MIS-C-S-NONC-M8-4P - Датчик для предохранительного выключателя
1533269

Бесконтактный аварийный выключатель, датчик, до кат. 4, PL e (EN ISO 13849), SIL 3 (EN МЭК 62061), исполнение 4 (EN ISO 14119), низкая степень кодирования, 1 контакт NO/1NC, круглая конструкция, 4-контактный штекерный соединитель M8

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Оптимизированный по стоимости аварийный выключатель
Проверенный магнитный принцип переключения
Круглая конструкция
Может использоваться со стандартными и усиленными исполнительными устройствами
Технология подключения M8