cUL Recognized
ID допуска: E118976Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
24 В | 3 A |
UL одобрено
ID допуска: E118976Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
24 В | 3 A |
Распредкоробка разъема на плату, применение: Стандарт, расширенные требования, тип подключения: Розетка M12 металл, количество гнезд: 6, полюсов: 4, кодирование: A, гнездо для платы: oдин ряд, индикатор состояния: да, PNP; годключение магистрального кабеля: вставные винтовые клеммы, экранирование: нет
Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
24 В | 3 A |
Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
24 В | 3 A |