VAL-MS 3+V-BE
-
Базовый элемент защиты от перенапряжений
2905859
Базовый элемент для разрядника для защиты от перенапряжений, для изолированных систем DC на 1000 В, монтаж на несущую рейку, 4-пол. базовый элемент без контакта удаленного оповещения, для защиты двух параллельных цепей / трекеров MPP.
Подробная информация о продукте
| Общая информация | |
| Указание | Устройство предназначено для защищенного от прикосновения монтажа в корпусе. С боковой стороны и со стороны ввода проводников между токоведущими и заземленными частями необходимо оставить зазор не менее 8 мм. |
| Серия изделий | VALVETRAB MB |
| Класс испытания согл. МЭК | PV T1 |
| PV T2 | |
| Тип EN | T2 |
| Конструкция | Базовый элемент, установка на несущую рейку |
| Расстояние до активных и заземленных компонентов | 8 мм |
| Полюсов | 2 |
| Место монтажа | Внутреннее помещение |
| Место встраивания расцепителя | Внутреннее |
| Доступность | Доступное |
| Конфигурация подсоединения | Конфигурация Y |
| Поведение SPD в случае отказа | OCFM (Только в сочетании с VAL-MS...DC-PV-ST) |
| Сообщение, неисправность устройства для защиты от импульсных перенапряжений | нет |
| Изоляционные характеристики | |
| Категория перенапряжения | III |
| Степень загрязнения | 2 |
| Тип подключения | Винтовые зажимы |
| Резьба винтов | M5 |
| Момент затяжки | 3 Нм (1,5 мм² ... 16 мм²) |
| 4,5 Нм (25 мм² ... 35 мм²) | |
| Длина снятия изоляции | 16 мм |
| Сечение гибкого провода | 1,5 мм² ... 25 мм² |
| Сечение жесткого провода | 1,5 мм² ... 35 мм² |
| Сечение проводника AWG | 15 ... 2 |
| Тип подключения | Вилочный наконечник |
| Сечение гибкого провода | 1,5 мм² ... 16 мм² |
| Чертеж |
|
| Ширина | 71,2 мм |
| Высота | 89,8 мм |
| Глубина | 51,5 мм (вкл. монтажная рейка 7,5 мм) |
| Горизонтальный шаг | 4 TE |
| Цвет | черный (RAL 9005) |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V-0 |
| Величина CTI материала | 600 |
| Изоляционный материал | PBT |
| Группа материала | I |
| Материал корпуса | PBT |
| Механические данные | |
| Открытая боковая стенка | Нет |
| Защитная цепь | (L+) - (L-) |
| (L+) - PE | |
| (L-) - PE | |
| Номинальный ток IL | 80 A |
| Защитная цепь ФГ | |
| Конфигурация подсоединения | Конфигурация Y |
| Поведение SPD в случае отказа | OCFM (Только в сочетании с VAL-MS...DC-PV-ST) |
| Схема защиты со стороны постоянного напряжения (DC) | |
| Макс. напряжение при длительной нагрузке UCPV | 1170 В DC |
| Номинальный ток IL | 80 A |
| Макс. напряжение при длительной нагрузке UCPV | 1170 В DC |
| Условия окружающей среды | |
| Степень защиты | IP20 (только при использовании всех клеммных зажимов) |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 80 °C |
| Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 80 °C |
| Высота | ≤ 3000 м (amsl) |
| Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | 5 % ... 95 % |
| Удары (при эксплуатации) | 25г (Полусинусоида / 11 мс / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
| Вибрация (при эксплуатации) | 5г (10 ... 500 Гц / 2,5 ч / X, Y, Z) |
| EN 61643-31 | |
| Стандарты/нормативные документы | EN 61643-31 |
| Указание | 2019 |
| Стандарты/нормативные документы | МЭК 61643-31 |
| Указание | 2018 |
| Тип монтажа | Монтажная рейка: 35 мм |
| Номер артикула | 2905859 |
| Упаковочная единица | 32 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 32 Количество |
| Ключ изделия | CL1231 |
| GTIN | 4055626002804 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 225 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 222 g |
| Номер таможенного тарифа | 85366990 |
| Страна происхождения | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171292 |
| ECLASS-15.0 | 27171292 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002496 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
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
| EF3.1 Изменение климата | |
| CO2e кг | 0,679 кг CO2e |
Совместимые изделия
ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»
A15M2A8, г. Алматы; Офис 14, ул. Масанчи, 98А