VAL-SPP-T2-BE-3+0/4DU-UT
-
Базовый элемент для защиты от перенапряжений тип 2
1468171
Базовый элемент для защитных устройств типа 2 / класса II серии изделий VALVETRAB SPP. Исполнение для 3-фазных цепей электроснабжения с совмещенными в одном проводнике проводов PE и N (4-проводная система: L1, L2, L3, PEN).
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Простая и безопасная установка благодаря перспективным функциям управления и безопасности
Надежная защита установки благодаря максимальной производительности и длительности защиты
Благодаря оптимизированной конструкции и широкому ассортименту можно использовать в самых разных приложениях
Простое планирование благодаря обширным цифровым данным и селекторам