VAL-SPP-T2-BE-1+0-UT - Базовый элемент для защиты от перенапряжений тип 2
1466702

Базовый элемент для устройств защиты от импульсных перенапряжений типа 2 серии изделий VAL-SPP. Исполнение для 1-фазных источников питания с совмещенными в одном проводнике проводами PE и N.

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Простая и безопасная установка благодаря перспективным функциям управления и безопасности
Надежная защита установки благодаря максимальной производительности и длительности защиты
Благодаря оптимизированной конструкции и широкому ассортименту можно использовать в самых разных приложениях
Простое планирование благодаря обширным цифровым данным и селекторам