Содержание, которое Вы просматриваете, относится к Казахстан. Посмотреть содержание для Соединенные Штаты | Выбрать другую страну

PSD-S AE V15/1 - Акустический элемент
2700140

Элемент речевого вывода, 24 В DC, возможность сохранения до 50 файлов mp3 или wav, управление макс. 15 файлами, черный

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Многоязыковая сигнализация благодаря устройству речевого вывода
Возможность сохранения до 50 файлов .mp3 или .wav
Регулируемая при помощи ПО для конфигурации громкость
Регулируемая потенциометром громкость
Возможность снижения громкости при помощи двух управляющих проводов
Максимальная громкость 88 дБ(A)
Степень защиты: IP65, в собранном виде