Постоянная связь с QUINT UPS для обеспечения постоянного контроля и интеллектуального управления. Быстрый монтаж возможен благодаря автоматическому распознаванию аккумуляторного модуля и его замене без инструментов в рабочем режиме. Батарейные модули для QUINT UPS с технологией IQ поступают на наш товарный склад оптимально заряженными.
UPS-BAT/LI/24DC/189WH
-
Аккумуляторный модуль
1460922
Аккумуляторный модуль (устройство с аккумулятором), Lithium-Ion (LiFePO4), 24 В DC, 189 Вт.ч.
Подробная информация о продукте
cULus Listed
ID допуска: E123528-20230517DNV
ID допуска: TAA0000265Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
500 В | 41 A | - 6 |